Systèmes de contrôleur de petite taille

Solution idéale pour vos applications de milieu de gamme, nos automates compacts proposent toutes les caractéristiques et la flexibilité dont vous avez besoin sans les frais généraux des plus grosses installations. Faites votre choix parmi de nombreux automates standard ou certifiés pour la sécurité en conception sur châssis, monobloc ou modulaire. Parmi les applications type, on peut citer la commande machine complexe, le traitement par lots et la domotique.

Systèmes de contrôleur CompactLogix

Systèmes de contrôleur CompactLogix

Nos automates CompactLogix™ et Compact GuardLogix® utilisent un moteur automate commun avec un environnement de développement commun afin d'assurer une commande d'application de milieu de gamme dans un environnement facile d'emploi. Une intégration étroite entre le logiciel de programmation, l'automate et les modules d'E/S permet de réduire le temps de développement, ainsi que les coûts de mise en service et d'exploitation. Ces points communs permettent l'intégration économique d'une machine ou d'une application de sécurité dans un système de commande à l'échelle de l'usine grâce à la présence de fonctionnalités de sécurité, de mouvement, discrètes et de variateur dans un seul automate.


Automates de sécurité SmartGuard 600, Série 1752 avec sécurité

Automates de sécurité SmartGuard 600 avec sécurité

Nos automates SmartGuard™ 600 Série 1752 avec sécurité disposent de 16 entrées sécurisées, 8 sorties sécurisées, 4 sources de test par impulsion et un port EtherNet/IP™ en option. Chaque automate possède également une connexion DeviceNet™ pour se conformer aux protocoles de sécurité CIP standard et CIP Safety. Vous pouvez configurer et programmer depuis EtherNet/IP, DeviceNet ou via le port USB intégré. Ces petits automates économiques et intelligents peuvent effectuer un interverrouillage de sécurité entre un GuardLogix® et d'autres automates de sécurité SmartGuard.


Automates programmables SLC 500, Série 1747

Automates SLC 500

Notre plate-forme de commande SLC™ 500 série 1747 est utilisée pour un grand nombre d'applications. Rockwell Automation a annoncé que certaines références de SLC 500 n'étaient plus fabriquées ni disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos plates-formes de commande CompactLogix™ 5370 ou 5380 les plus récentes.