Systèmes de contrôleur de grande taille

Nos systèmes de contrôleur de grande taille conviennent à vos besoins d'application les plus exigeants. Ils offrent des architectures modulaires et un éventail d'options d'E/S et de réseau. Ces solutions de commande puissantes offrent des fonctionnalités haut de gamme, des procédés jusqu'au mouvement, en passant par la sécurité. Conçus pour les applications de commande distribuée ou de supervision, nos automates offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Systèmes de contrôleur ControlLogix

Systèmes de contrôleur ControlLogix

Nos systèmes de commande ControlLogix® utilisent un moteur de commande commun avec un environnement de développement commun afin de fournir des performances élevées dans un environnement facile d'emploi. Une intégration étroite entre le logiciel de programmation, l'automate et les modules d'E/S permet de réduire le temps de développement, ainsi que les coûts de mise en service et d'exploitation. Vous pouvez faire cohabiter des commandes de sécurité et standard dans le même châssis pour bénéficier d'un système véritablement intégré. Tirez parti des capacités de haute disponibilité et en environnement extrême pour répondre aux besoins de vos applications.


Systèmes de commande de sécurité GuardPLC

Systèmes de commande de sécurité GuardPLC

Nos systèmes de commande de sécurité GuardPLC™ offrent des performances de vitesse supérieures en débit de l'automate et fonctionnalité réseau. Ces automates sont conformes aux normes PLC internationales et aux normes mondiales en matière de sécurité fonctionnelle. Cette famille convient parfaitement pour les applications de détection de débit, pression, température, vitesse nulle, sens de rotation et vitesse. Ces automates communiquent via un réseau de communications Safe Ethernet certifié TÜV pour une utilisation dans des applications de sécurité jusqu'à EN954 catégorie 4 et SIL 3.


Systèmes de commande SoftLogix, Série 1789

Systèmes de contrôleur SoftLogix

Nos systèmes de commande SoftLogix™ Série 1789 sont basés sur la plate-forme Logix et ils intègrent de façon transparente la commande machine, la commande d'axe et le traitement de l'information. Ils s'emparent des fonctions de commande normalement attribuées aux automates programmables, puis ils assemblent ces fonctions dans un logiciel et les exécutent sur un système d'exploitation grand public. Le système d'exploitation multi-tâche vous permet de hiérarchiser 32 tâches configurables.