Automates ControlLogix 5580

Nos automates ControlLogix® 5580 fournissent des performances, des capacités, une productivité et une sécurité améliorées pour répondre aux besoins croissants des machines et équipements intelligents pour la fabrication. Les automates ControlLogix 5580 utilisent l'application Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ comme environnement de conception commun et une commande d'axe intégrée sur réseau EtherNet/IP pour les applications de mouvement à haute vitesse. Ces automates sont idéaux pour les applications qui requièrent des communications, des E/S et une commande d'axe hautes performances pour 256 axes maximum et ils fournissent une capacité accrue de 45 % maximum.

Automates ControlLogix 5580, Série 1756
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Gagne 45 % de capacité avec l'automate 5580
  • Inclut un port Ethernet embarqué de 1 Go qui permet des communications, des E/S et une commande d'axe à haute vitesse
  • Offre des fonctions d'automate qui optimisent les performances du système
  • Inclut une détection et un archivage des changements au niveau de l'automate, un firmware d'automate signé numériquement et un contrôle d'accès basé sur des rôles pour davantage de sécurité
  • Dispose d'un affichage qui permet d'effectuer des diagnostics et des dépannages améliorés
  • Offre un revêtement enrobant pour les environnements difficiles ; ces produits comportent la lettre « K » dans leur référence
  • Offre des options de mémoire de 3 à 40 Mo.
  • Inclut une option d'alimentation plate série 1756 pour les châssis XT série 1756 et standard séries B et C, ce qui permet de réduire la largeur de 29 % lorsque l'espace est limité.
  • Offre un châssis avec jusqu'à 17 logements avec revêtement standard et enrobant

Comparaison des produits

Fonctionnalité
Automates 5580
Automates 5570
Hautes performances

5x-20x

(comparé à un automate ControlLogix 5570)

2x

(comparé à un automate ControlLogix 5560)

Port Ethernet embarqué 1 Go Non
Port de programmation locale USB USB
Module de stockage d'énergie (ESM) inclus Oui Oui
Affichage incorporé inclus Oui Oui
Pris en charge dans Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ Oui Oui
Mémoire non volatile Carte SD Carte SD
Mémoire application max. 40 Mo 32 Mo
Nombre de points d'E/S maximum 128 000 TOR ; 4 000 analogiques 128 000 TOR ; 4 000 analogiques

Informations supplémentaires

Le blog et la série de podcasts What You Need to Know About Learning Logix apprennent aux utilisateurs expérimentés et novices des systèmes automates ControlLogix® comment utiliser nos automates et logiciels pour des bénéfices maximum.

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Caractéristiques techniques des automates ControlLogix 55801756-TD001

Homologations

  • ATEX
  • CE
  • CSA
  • CSAH
  • CUL
  • CULH
  • EAC
  • FMH
  • IECEX
  • KC
  • RCM
  • UL
  • ULH
  • EtherNet/IP
  • Activités maritimes

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

Utilisez le logiciel Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software® pour concevoir et configurer votre système ControlLogix®.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Brochure Integrated ArchitectureIA-BR005
Fiche produit des automates ControlLogix 55801756-PP001
Guide de sélection des systèmes ControlLogix1756-SG001
Caractéristiques techniques des automates ControlLogix 55801756-TD001
Manuel utilisateur des démarreurs ControlLogix 55801756-UM543
Consignes de remplacement : Manuel de référence de ControlLogix 5560/5570 vers ControlLogix 55801756-RM100
Plus de documentation sur ControlLogix dans la bibliothèque documentaireToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks : convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • Integrated Architecture Builder : sélectionnez le matériel et générez des nomenclatures d'équipements pour les projets.
  • Motion Analyzer : associez les moteurs et variateurs adéquats et définissez correctement leur taille pour votre application.
  • ProposalWorks : établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Accelerator Toolkit pour variateur et commande de mouvement : utilisez des outils de sélection, des schémas d'agencement et de câblage, ainsi que des fichiers IHM, pour concevoir, installer, exploiter et entretenir un système de commande Rockwell Automation®.
  • Outil de capacité EtherNet/IP : calculez les ressources utilisées par un réseau EtherNet/IP™ donné.
  • Mises à jour de firmware : connectez-vous pour obtenir de l'aide sur les mises à jour de firmware.
  • Page de démarrage de Logix Designer : visionnez ces vidéos (anciennement Pages de démarrage RSLogix™ 5000) pour vous familiariser rapidement avec les tâches importantes de l'application Studio 5000™ Logix Designer.
  • Outil de migration interactif PLC-5/SLC : migrez votre système PLC-5 ou SLC vers une solution Logix en utilisant des produits tels que le système de conversion de câblage des E/S.
  • Spécifications d'approvisionnement : consultez nos ressources en ligne pour trouver les spécifications d'approvisionnement de ce produit.
  • Mises à jour de logiciels : connectez-vous pour obtenir de l'aide sur les mises à jour de logiciels.
  • Base de connaissances : consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des discussions et des forums d'aide, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Nos automates ControlLogix® offrent des fonctionnalités en termes de mémoire, de vitesse et de traitement répondant aux exigences des applications, des ateliers basiques jusqu'aux applications hautes performances. Ces automates :

  • offrent une capacité accrue, ce qui vous permet d'exécuter plus de stratégies de commande dans chaque tâche
  • augmentent de manière significative la quantité d'informations qui s'échangent entre les couches de commande et de supervision
  • offrent une commande de mouvement haute vitesse et l'exécution d'un générateur de trajectoires d'axe pour des applications de mouvement hautes performances complexes
  • prennent en charge jusqu'à 256 axes de commande d'axe intégrée
  • améliorent de manière significative les temps de scrutation de l'automate
  • offrent des vitesses de transmission accrues grâce au port Ethernet embarqué de 1 Gb

Études de cas d'automates programmables—Consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients utilisent les automates programmables Allen-Bradley® dans leurs applications