Protections contre les creux de tension DySC

Nos protections contre les creux de tension DySC® série 1608 offrent une protection contre les variations de tension et les coupures de courant momentanées qui sont à l'origine d'un grand nombre de temps d'arrêt de la fabrication et d'équipements endommagés. Ces protections DySC n'ont pas besoin de batterie, elles ne comportent aucune partie mobile et elles requièrent une maintenance minime. Elles sont parfaitement adaptées aux processus de fabrication et à l'électronique sensible qui nécessitent une protection de 5 secondes maximum pour la tenue aux microcoupures dues à des creux de tension.

Protections contre les creux de tension DySC, Série 1608
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Évite les dégâts sur le matériel électrique sensible
  • Offre une protection au niveau des machines ou sur l'ensemble de l'établissement
  • Comprend une gamme monophasée et triphasée
  • Fournit jusqu'à cinq secondes de tenue aux microcoupures
  • Protège contre les chutes de tension brèves et totales
  • Respectueuse de l'environnement

Comparaison des produits

Série

1608N

1608P

1608M

Type

MiniDySC

ProDySC

MegaDySC

Plage d'intensité

2 à 6 ampères

12 à 50 ampères

25 à 50 ampères

100/110 ampères

400 à 2 400 ampères

Plage de tension

± 10 %

208 à 480 V c.a.

Montage

Montage sur rail DIN

Montage sur panneau

Montage sur panneau

Montage au sol

Montage au sol

Phase / Câblage

Monophasé / L-L et L-N

Triphasé/ 3 et 4 conducteurs

Triphasé/ 3 et 4 conducteurs

Tenue aux microcoupures

jusqu'à 5 secondes

batteries

Non requis

Coffret

NEMA type 1

Plage de température de service

0 à 40 °C

Informations supplémentaires

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Caractéristiques techniques des correcteurs contre les creux de tension DySC, Série 16081608-TD001

Homologations

  • Les modèles MiniDySC 2 à 6 ampères série 1608N sont agréés UL, tous les autres modèles MiniDySC et ProDySC sont listés UL.
  • Listé UL,
  • Agréé UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Conformité aux normes

  • Dépasse la norme SEMI F47

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
POWER-BR011POWER-BR011
Fiche produit des protections contre les creux de tension DySC, Série 16081608-PP002
Caractéristiques techniques des correcteurs contre les creux de tension DySC, Série 16081608-TD001
Livre blanc sur la qualité de puissancePOWER-WP002
Plus de documentation sur les alimentations dans la bibliothèque documentaireToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et sélection

  • CrossWorks —Convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks —Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.