Onduleurs

Les onduleurs série 1609 sont spécifiquement conçus pour des applications industrielles. Ils répondent aux exigences industrielles et générales internationales jusqu'à 10 kVA. Ces unités sont certifiées sur le plan international afin de fournir une alimentation c.a. de secours pour pallier aux baisses et creux de tension ainsi que les brèves coupures de ligne d'alimentation.

Onduleurs à usage industriel, Série 1609-B

Industriel, Série 1609-B

Les onduleurs à usage industriel Série 1609-B disposent d'une conception industrielle robuste et bénéficient des performances de la gamme 1609-D, sans les fonctionnalités de mise en réseau et de batterie extensible. Ils peuvent être montés sur rail DIN ou à l'arrière d'un panneau, et ils peuvent supporter des températures jusqu'à 50 °C (122 °F) avec une batterie en option.


Onduleurs réseau à usage industriel, Série 1609-D

Mise en réseau industrielle, Série 1609-D

La famille des onduleurs à usage industriel Série 1609-D est conçue pour les applications industrielles. Ces onduleurs incluent des fonctionnalités de commande à distance et fonctionnent à l'intérieur de panneaux de commande utilisés dans des environnements de production.


Onduleurs à usage industriel, Série 1609-P

Tour industrielle, Série 1609-P

Les alimentations secourues à usage industriel série 1609-P font appels à de puissants onduleurs en ligne à double conversion et circuits haute densité adaptés à l'environnement industriel. Ces unités sont en général assemblées dans une configuration en tour et installées à l'extérieur d'un panneau de commande.