Alimentations à découpage

Les alimentations à découpage série 1606 comprennent quatre familles de produits qui répondent aux exigences de la plupart des applications monophasées et triphasées disponibles à travers le monde. Ces unités sont conçues et fabriquées pour accepter une gamme étendue de tensions d'entrée a.c. ou c.c. et sont testées afin de garantir leur conformité aux normes de sécurité internationales.

Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies

1606-XLB Basic

Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC 5 A and 10 A sizes. These power supplies are cost-effective, provide efficiency up to 95.2%, and are rated for long service life.


Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supply

1606-XLE Essential

Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.


Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies

1606-XLP Compact

Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space. These devices are equipped with many of the same features and certifications as the XL devices and support low-power applications.


Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies

1606-XLS Performance

Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost. These power supplies offer DC output choices of 5, 12, 15, 24, and 48V in 80...960 W sizes.


Alimentations à découpage standard, Série 1606-XL

Standard, Série 1606-XL

Rockwell Automation annonce qu'à partir du 30/09/2017, nos alimentations à découpage standard série 1606-XL ne seront plus fabriquées ni disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers les nouvelles alimentations à découpage standard série 1606-XLE/XLS.