Alimentations On-Machine ArmorPower

Nos alimentations ArmorPower™ On-Machine™ série 1607-XT sont destinées aux applications où une chute de tension se produit en raison des pertes de ligne et pour lesquelles un faible encombrement, un rendement élevé et la fiabilité sont essentiels. Disponibles en différentes puissances de 50 à 200 W, ces alimentations homologuées IP67 répondent à la tendance qui veut la suppression du coffret traditionnel pour les installations sur machine et dans les ateliers. Ces alimentations sont scellées sous vide afin de fournir une résistance maximale aux chocs, aux vibrations et à l'humidité.

 

Alimentations On-Machine ArmorPower, Série 1607
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Inclut des caractéristiques IP67 et NEC classe 2
  • Fournit une technologie d'encapsulation sous vide
  • Inclut des connecteurs rapides
  • Offre une surface lisse qui convient au lavage à grande eau

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Caractéristiques techniques des alimentations Armor Power On-Machine, Série 16071607-TD001

Homologations

  • Marqué CE,
  • agréé cULus : n° de fichier E168663, n° de guide QQGQ2/QQGQ8,
  • listé UL : n° de fichier E56639, n° de guide NMTR

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Conformité aux normes

  • CSA C22.2 N° 14
  • CSA C22.2 N° 60950-1
  • EN/CEI 60950
  • UL 508
  • UL 60950

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Fiche produit des alimentations ArmorPower On-Machine, Série 1607-XT1607-PP001
Guide de sélection des alimentations ArmorPower On-Machine, Série 1607-XT1607-SG001
Caractéristiques techniques des alimentations Armor Power On-Machine, Série 16071607-TD001
Plus de documentation sur les alimentations dans la bibliothèque documentaireToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks —Convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks —Établissez des devis et des propositions.
  • Integrated Architecture Builder : sélectionnez le matériel et générez des nomenclatures pour les projets.

Autres ressources

  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.