Réseau DeviceNet

Le réseau DeviceNet™ assure un contrôle ouvert au niveau du dispositif et une mise en réseau des informations pour les dispositifs industriels simples. Il prend en charge la communication entre les capteurs, les actionneurs et les dispositifs de niveau supérieur, tels que les automates programmables et les ordinateurs. L'alimentation et le signal dans un seul câble permettent d'offrir des options de câblage simples et économiques.

Produits DeviceLogix-Enabled

Produits DeviceLogix-Enabled

La technologie de composants intelligents DeviceLogix™ incorpore des capacités de résolution logique dans les E/S, des départs-moteur, des boutons-poussoirs et d'autres composants de commande, offrant ainsi une commande distribuée aux performances supérieures et à moindre coût.


Produits connexes DeviceNet

Produits connexes DeviceNet

Nous proposons de nombreux produits connexes DeviceNet™ pour vos applications. Les produits disposent d'une interface DeviceNet incorporée ou se connectent à un réseau DeviceNet via un module d'interface de communication en option. Nous continuons d'investir dans DeviceNet à travers des solutions qui aident à rendre DeviceNet plus facile à câbler, à mettre en service et à dépanner.


Dispositifs de connexion du support réseau DeviceNet

Support réseau DeviceNet

Le support réseau DeviceNet™ inclut un câble rond (gros et fin) ou un câble plat. Un câble rond, généralement utilisé comme câble principal, est disponible en bobine en vrac ou sous forme de cordons amovibles ou de cordons de raccordement prémoulés. Les systèmes à câble plat KwikLink™ fournissent une méthode de câblage modulaire simple utilisant un câble principal plat à quatre fils avec connecteurs à déplacement d'isolant (IDC) qui diminuent votre temps d'installation et le coût du matériel.