Réseau ControlNet

Le réseau ControlNet™ est un réseau de commande ouvert qui répond aux exigences des applications à haut débit en temps réel. ControlNet prend en charge l'interverrouillage entre automates et la commande en temps réel des E/S, des variateurs et des vannes. Les applications de procédé et discrètes, y compris les applications haute disponibilité, bénéficient d'une mise en réseau des commandes.

Produits connexes ControlNet

Produits connexes ControlNet

Nous proposons de nombreux produits ControlNet™ pour vos applications. Les produits disposent d'une interface ControlNet incorporée ou se connectent à un réseau ControlNet via un module d'interface de communication en option. Nous continuons de prendre en charge vos applications à haut débit en temps réel.


Dispositifs de raccordement du support réseau ControlNet

Support réseau ControlNet

Le support du réseau ControlNet™ et les dispositifs de connexion permettent une conception plus flexible de votre réseau. Le câble coaxial ControlNet est un câble coaxial RG-6 à quadruple blindage à faibles pertes pour installations types. Le support en fibre de ControlNet vous permet d'étendre un segment de votre réseau, offre une immunité aux interférences électromagnétiques (EMI) et permet une installation dans un environnement dangereux. Nous proposons une grande diversité de connecteurs, dérivations, connecteurs de terminaison, répéteurs et outils pour systèmes coaxiaux et optiques. Choisissez le type de câble en fonction de l'application et/ou de l'environnement d'installation de votre système.