Modules de communication en châssis

Notre système ControlLogix® utilise des connexions pour établir des liens de communication entre les dispositifs. Nos modules de communication en châssis série 1756 permettent d'établir ces connexions et d'implémenter un contrôle d'accès basé sur le réseau pour les utilisateurs, les dispositifs et les réseaux dans le châssis 1756. Nous proposons différents modules qui prennent en charge EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet et d'autres protocoles réseau.

Modules de communication en châssis
  • Présentation
  • Nouveautés
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

Modules de communication Ethernet/IP, Série 1756

Notre famille de modules de communication Ethernet/IP série 1756 :

  • Fournit la messagerie des E/S en temps réel et l'échange de messages
  • Utilise des puces de communication Ethernet standard et des liaisons physiques
  • Prend en charge 128 ou 256 connexions Logix
  • Offre des capacités de technologie de switch embarqué
  • Prend en charge les environnements extrêmes via les modules de communication ControlLogix-XT™
  • Offre une connectivité sécurisée à partir du système de commande vers les systèmes du niveau supérieur, les terminaux de programmation et d'autres automates ControlLogix au moyen du module de communications sécurisées
  • Fournit une connectivité en anneau de niveau dispositif pour permettre aux dispositifs de former une topologie à anneau afin de fournir une résilience
  • Offre une prise en charge du protocole de redondance parallèle (PRP) pour obtenir une infrastructure réseau entièrement redondante

Modules de communication DeviceNet, Série 1756

Le réseau DeviceNet utilise le protocole CIP (Common Industrial Protocol) pour contrôler, configurer et collecter des données pour des dispositifs industriels. De plus, il :

  • Fournit des connexions entre des dispositifs industriels simples (capteurs et actionneurs) et des dispositifs de niveau supérieur (automates et ordinateurs)
  • Prise en charge de 64 stations

Modules de communication ControlNet, Série 1756

Le réseau ControlNet utilise le protocole CIP (Common Industrial Protocol) pour combiner la fonctionnalité d'un réseau d'E/S et un réseau d'égal à égal qui offre un débit élevé pour les deux fonctions. De plus, il :

  • Fournit un réseau ouvert de commande pour vos applications à haut débit en temps réel
  • Offre des transferts déterministes et répétitifs de toutes les données de commande critiques
  • Prend en charge les transferts de données qui ne sont pas urgentes
  • Prend en charge 64 ou 128 connexions Logix et 99 nœuds
  • Est adapté aux environnements extrêmes

Modules de communication Data Highway Plus™ et d'E/S décentralisées, Série 1756

  • Prend en charge la messagerie entre les dispositifs
  • La liaison d'E/S décentralisées se connecte au châssis d'E/S décentralisées ainsi qu'à d'autres dispositifs intelligents
  • La fonctionnalité d'E/S décentralisées permet au module de fonctionner comme un scrutateur pour transférer des données numériques et de transfert par bloc depuis et vers des dispositifs d'E/S décentralisées
  • Prend en charge 32 connexions Logix
  • Prend en charge la messagerie entre les dispositifs sur le réseau DH+™

Modules de communication DH-485, Série 1756

  • Permettent à l'automate d'envoyer et de recevoir des messages depuis et vers d'autres automates sur le réseau DH-485
  • Inclut la programmation à distance et la télésurveillance via l'environnement Studio 5000™

Modules de communication SynchLink™, Série 1756

  • Offrent la synchronisation temporelle et la diffusion de données pour le mouvement distribué et la commande coordonnée de variateur
  • Connectent un châssis ControlLogix à une liaison de communication à fibre optique SynchLink
  • Permettent à l'automate de consommer les données de mouvement d'axes d'un automate dans un autre châssis

Revêtement enrobant

Le revêtement enrobant est désormais disponible sur certains produits ControlLogix® pour permettre de protéger vos systèmes d'automatisation contre les environnements difficiles et hostiles. Rockwell Automation a testé ces produits sur une durée équivalente de 10 ans dans un environnement classifié ISA G3 groupe A. Ces produits sont identifiables grâce au suffixe « K » de leur référence et ils permettent de :

  • Permet de protéger l'ensemble des circuits face à la pollution, l'humidité, la variation des températures, la pulvérisation de sel, les attaques organiques (moisissure) et les vapeurs et produits chimiques agressifs
  • Offrent un meilleur cycle de vie du produit au contact d'environnements corrosifs en conservant une résistance d'isolation longue durée de la surface (SIR), ce qui garantit une intégrité opérationnelle de l'assemblage

Informations supplémentaires

Systèmes d'automatisation et de commande industrielles : nos systèmes permettent l'intégration de la commande et des informations dans toute l'entreprise afin que nos clients puissent optimiser leurs opérations en connectant l'usine, le site, les installations et le personnel.

Le nouveau module PRP prend en charge l'infrastructure réseau redondante

Le module de protocole de redondance parallèle série 1756-EN2TP offre une prise en charge PRP pour obtenir une infrastructure réseau entièrement redondante à haute disponibilité, afin de minimiser les temps d'arrêt non prévus.

  • Le protocole de redondance parallèle (PRP) est un protocole de couche 2 qui permet aux dispositifs PRP EtherNet/IP de communiquer sur des réseaux LAN entièrement redondants.
  • Les dispositifs PRP incluent deux ports connectés à deux réseaux séparés d'une topologie similaire
  • Conforme à la norme CEI 62439-3 pour éliminer le temps de permutation du réseau

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Caractéristiques techniques des modules de communication ControlLogix, Série 17561756-TD003

Homologations

  • CE
  • ControlNet International
  • CSA
  • cULus
  • DeviceNet
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • FM
  • IECEx
  • KC
  • RCM

Remarque : Les certifications peuvent varier selon le type de module de communication. Consultez la publication 1756-TD003 pour plus de détails.

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

Utilisez le logiciel Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software® pour concevoir et configurer votre système ControlLogix®.

Les automates et les modules que vous sélectionnez, ainsi que votre configuration réseau, déterminent les progiciels complémentaires dont vous avez besoin pour configurer et programmer votre système. Des logiciels supplémentaires peuvent être requis : logiciel de configuration RSNetWorx et logiciel de communication RSLinx.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Caractéristiques techniques des modules de communication ControlLogix, Série 17561756-TD003
Manuel utilisateur des communications sécurisées EtherNet/IPENET-UM003
Manuel utilisateur du système ControlLogix1756-UM001
Manuel utilisateur de la configuration réseau DeviceNetDNET-UM004
Manuel utilisateur du module de communication ControlLogix DH-4851756-UM532
Manuel utilisateur du module de l'interface de communication d'E/S décentralisées Data Highway Plus ControlLogix1756-UM514
Manuel utilisateur du module SynchLink ControlLogix1756-UM521
Plus de documentation sur ControlLogix dans la bibliothèque documentaireToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks : convertissez les références catalogue de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • Integrated Architecture Builder : sélectionnez l'unité et générez des nomenclatures pour les projets.
  • ProposalWorks : établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Fiches de configuration électroniques : trouvez des fiches de configuration électroniques pour les réseaux DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™, et celles indépendantes du réseau.
  • Spécifications d'approvisionnement : consultez nos ressources en ligne pour trouver les spécifications d'approvisionnement de ce produit.
  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.