Nos contacteurs c.a. Série 500 sont disponibles avec un câblage par le haut en taille NEMA de 00 à 9. Toutes les alimentations électriques sont placées en haut des contacteurs. Utilisez nos contacteurs pour commuter des charges motrices c.a. là où une protection contre les surcharges n'est pas nécessaire ou est fournie séparément. Vous pouvez actionner ces contacteurs à distance à l'aide d'auxiliaires de commande comme des boutons-poussoirs, des commutateurs-sélecteurs, des temporisateurs, des relais ou des commutateurs thermostatiques.
Présentation
- Composants modulaires dans la même boîte
- Câblage par le haut pour charges de moteur
- Indice de protection du boîtier : NEMA 1, 3R/12, 4/4X, acier inoxydable et boulonné 7 et 9, et 3R, 7 et 9
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Prospectus sur le centre de configuration régional Ouest | CMPNTS-QR003 | |
Prospectus sur le centre de configuration régional Centre | CMPNTS-QR004 |
Homologations
- Marqué CE
- Certifié CUL – LR1234
- Listé UL : n° de fichier E3125, n° de guide NLDX
- ABS
Environnement dangereux :
- Listé UL : n° de fichier E10314
- Certifié CSA – LR11924
Conformité aux normes
- ABS 4/5.115 : American Bureau of Shipping
- CSA C22.2 N° 14
- EN/CEI 60947-4-1
- IEEE 45
- NEMA/EEMAC ICS 2
- UCSG 46 CFR 111.70
- UL 508