Logiciel IntelliCENTER pour centres de commande de moteurs

Le logiciel IntelliCENTER® vous fournit un aperçu exceptionnel de vos centres de commande de moteurs. Le logiciel met à votre disposition le diagnostic en temps réel et la documentation du centre de commande de moteurs afin d'optimiser les performances de votre centre de commande de moteurs et des équipements liés. Les vues graphiques des unités individuelles du centre de commande de moteurs fournissent des données sur le dispositif et vous permettent de consulter rapidement les informations d'état critiques. L'assistant d'intégration vous permet de créer automatiquement une arborescence d'E/S dans l'environnement Studio™ 5000 ou de saisir automatiquement les données de mesure dans FactoryTalk® EnergyMetrix™ en utilisant les informations du logiciel IntelliCENTER Software. IntelliCENTER Energy propose une installation automatique et préconfigurée de FactoryTalk EnergyMetrix pour les appareils de commande intelligente de moteur dans le centre de commande de moteurs.

Logiciel IntelliCENTER pour centres de commande de moteurs
  • Présentation
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • La vue en élévation fournit une représentation graphique de tout l'assemblage du centre de commande de moteurs
  • Le voyant d'état indique l'état de chaque démarreur de moteur
  • La vue de contrôle affiche une présentation du centre de commande de moteurs contrôlé et vous permet de changer les paramètres de configuration
  • Les vues de documentation personnalisées pour votre centre de commande de moteurs incluent des manuels, des schémas de câblage et une liste de pièces de rechange
  • Enregistrements du journal d'événements et événements de mise en mémoire ayant lieu avec le centre de commande de moteurs
  • L'assistant d'intégration permet d'intégrer de façon transparente les centres de commande de moteurs IntelliCENTER® dans le logiciel de programmation Studio 5000™ et génère automatiquement les points et les configurations d'adresse IP pour les dispositifs du centre de commande de moteurs
  • IntelliCENTER Energy propose une installation automatique et préconfigurée de FactoryTalk® EnergyMetrix™ pour les dispositifs du centre de commande de moteurs et affiche la consommation d'énergie en temps réel, ainsi que l'historique du calcul des tendances de tous les dispositifs intelligents du logiciel IntelliCENTER.

Informations supplémentaires

  • Explorez la brochure virtuelle sur les MCC EtherNet/IP avec technologie IntelliCENTER et découvrez comment EtherNet/IP améliore l'intégration, réduit votre temps d'installation des MCC, augmente le débit du réseau et permet de surveiller, dépanner et diagnostiquer rapidement votre MCC où que vous soyez.
  • Découvrez comment les informations issues de notre gamme de commande intelligente de moteur peuvent vous aider à prendre des décisions d'exploitation plus judicieuses, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité du point de vue de l'exploitation.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Brochure de la technologie IntelliCENTER avec EtherNet/IPMCC-BR003
Fiche produit du centre de commande de moteurs CENTERLINE 25002500-PP001
Guide de sélection de CENTERLINE 25002500-SG001
Guide de sélection des centres de commande de moteurs CENTERLINE 21002100-SG003
Guide de sélection des démarreurs moyenne tension CENTERLINE 15001500-SG001
Caractéristiques techniques des centres de commande de moteurs CENTERLINE 1500 dotés de la technologie IntelliCENTER utilisant un réseau EtherNet/IP1500-TD001
Caractéristiques techniques des centres de commande de moteurs CENTERLINE 2100 dotés de la technologie IntelliCENTER utilisant un réseau EtherNet/IP2100-TD031
Manuel de référence des centres de commande de moteurs CENTERLINE dotés de la technologie IntelliCENTER utilisant un réseau EtherNet/IPMCC-RM001
Manuel utilisateur du logiciel IntelliCENTERMCC-UM002
Technique d'application IntelliCENTER Active XMCC-AT002

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Mises à jour de logiciel

Outils de configuration et de sélection

  • Outil CENTERLINE Builder : utilisez l'outil CENTERLINE® Builder pour concevoir votre centre de commande de moteur CENTERLINE. Cet outil vous permet de saisir les informations de configuration générales du centre de commande de moteur avec des caractéristiques clés, d'ajouter des unités et de créer le concept de ce centre. L'outil génère l'encombrement, un schéma unifilaire, ainsi que des schémas types personnalisés en fonction des exigences de votre projet. (Connexion requise).

Autres ressources

  • Calculateur d'économies sur les coûts : cet outil vous montre les économies possibles en choisissant une solution de commande de moteur en réseau intelligente, en comparaison d'une solution à raccordement fixe traditionnelle.
  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.