Centres de commande de moteurs basse tension

Les centres de commande de moteurs basse tension CENTERLINE® offrent une solution de conditionnement solide aux performances élevées permettant de répondre à tous vos besoins en matière de commande de moteur afin de vous apporter les avantages dont vous avez besoin face à vos concurrents. Nos centres de commande de moteurs CENTERLINE sont conçus pour répondre à votre besoins globaux.

Centre de commande de moteurs CEI CENTERLINE 2500 basse tension

Centre de commande de moteurs CEI CENTERLINE 2500

Nos centres de commande de moteurs (MCC) CEI CENTERLINE® 2500 basse tension sont conçus conformément aux exigences pour une utilisation partout dans le monde. En associant un encombrement réduit et une homologation complète, les MCC CENTERLINE 2500 permettent de répondre aux besoins des clients. Nos MCC répondent également aux demandes de solutions de commande de moteurs prêtes pour une utilisation en usine, peu encombrantes, peu coûteuses et écoénergétiques.



Centre de commande de moteurs NEMA CENTERLINE 2100 basse tension

Centre de commande de moteurs NEMA CENTERLINE 2100

Nos centres de commande de moteurs (MCC) NEMA CENTERLINE® 2100 combinent longévité et qualité exceptionnelle. Ils intègrent la commande et l'alimentation dans un seul boîtier centralisé. Nos centres de commande de moteurs leaders du secteur industriel sont conformes aux normes UL et NEMA et proposent des solutions de mise en réseau, de communication et de sécurité.


Logiciel IntelliCENTER pour centres de commande de moteurs

Logiciel IntelliCENTER

Le logiciel IntelliCENTER® vous fournit un aperçu exceptionnel de vos centres de commande de moteurs. Le logiciel met à votre disposition le diagnostic en temps réel et la documentation du centre de commande de moteurs afin d'optimiser les performances de votre centre de commande de moteurs et des équipements liés. Les vues graphiques des unités individuelles du centre de commande de moteurs fournissent des données sur le dispositif et vous permettent de consulter rapidement les informations d'état critiques. L'assistant d'intégration vous permet de créer automatiquement une arborescence d'E/S dans l'environnement Studio™ 5000 ou de saisir automatiquement les données de mesure dans FactoryTalk® EnergyMetrix™ en utilisant les informations du logiciel IntelliCENTER Software. IntelliCENTER Energy propose une installation automatique et préconfigurée de FactoryTalk EnergyMetrix pour les appareils de commande intelligente de moteur dans le centre de commande de moteurs.