Démarreurs progressifs moyenne tension

Nos démarreurs progressifs moyenne tension appliquent à un moteur c.a. moyenne tension une tension réduite afin de permettre des démarrages et arrêts progressifs, de limiter le courant d'appel et d'atténuer les coups de bélier dans les systèmes de pompage.

Démarreurs progressifs moyenne tension CEI OneGear 7700

OneGear CEI

La gamme de produits OneGear™ est la nouvelle génération de commandes de moteurs moyenne tension spécialement conçue en conformité avec un grand nombre de normes internationales. Les produits OneGear offrent de meilleures options de centre de commande de moteurs et d'armoire système d'alimentation pour des applications à pleine tension et à tension statique réduite, tout en prenant en charge des tensions de fonctionnement jusqu'à 15 kV.


Démarreurs progressifs moyenne tension NEMA CENTERLINE 1500

NEMA CENTERLINE 1500

Les automates Flex moyenne tension SMC™ standard fournissent une gamme complète de méthodes de démarrage et d'arrêt pour de nombreuses applications. Leurs options de commande uniques offrent des capacités de démarrage et d'arrêt du moteur optimisées qui conviennent aux applications les plus exigeantes.


Démarreurs à tension réduite avec SMC Flex, Série 1503

Démarreurs à tension réduite avec SMC Flex, Série 1503

Notre démarreur à tension réduite SMC Flex Série 1503E permet un démarrage contrôlé par un microprocesseur pour les moteurs asynchrones à cage d'écureuil triphasés standard. Ces assemblages peuvent également être utilisés afin d'améliorer les démarreurs de moteur existants et sont disponibles en tant que cadre et composants OEM.