Centres de commande de moteurs moyenne tension

Vos applications sensibles s'appuient sur des moteurs moyenne tension pour un fonctionnement sécurisé et répétitif dans des environnements industriels difficiles. Pour améliorer la protection et les performances de vos systèmes, choisissez nos centres de commande de moteurs CENTERLINE® 1500. Ils sont robustes et disposent des capacités nécessaires pour répondre aux besoins de vos applications.

MCC moyenne tension CENTERLINE 1500

MCC moyenne tension CENTERLINE 1500

Nos centres de commande de moteurs moyenne tension CENTERLINE® 1500 sont disponibles avec différents types de commande, notamment avec protection contre les arcs électriques. Les options de démarreur comprennent : pleine tension, inverseur, tension réduite, électronique à tension réduite, vitesses multiples et commande synchrone. Ces démarreurs incluent des interrupteurs coupe-charge avec intelligence intégrée et constituent la solution la plus rentable pour le démarrage de moteurs.



Logiciel IntelliCENTER pour centres de commande de moteurs

Logiciel IntelliCENTER

Le logiciel IntelliCENTER® vous fournit un aperçu exceptionnel de vos centres de commande de moteurs. Le logiciel met à votre disposition le diagnostic en temps réel et la documentation du centre de commande de moteurs afin d'optimiser les performances de votre centre de commande de moteurs et des équipements liés. Les vues graphiques des unités individuelles du centre de commande de moteurs fournissent des données sur le dispositif et vous permettent de consulter rapidement les informations d'état critiques. L'assistant d'intégration vous permet de créer automatiquement une arborescence d'E/S dans l'environnement Studio™ 5000 ou de saisir automatiquement les données de mesure dans FactoryTalk® EnergyMetrix™ en utilisant les informations du logiciel IntelliCENTER Software. IntelliCENTER Energy propose une installation automatique et préconfigurée de FactoryTalk EnergyMetrix pour les appareils de commande intelligente de moteur dans le centre de commande de moteurs.