Nos interrupteurs de démarrage moteur NEMA sont conçus pour être utilisés sur une installation de départ moteur. Les interrupteurs Série 600 offrent une protection contre les surcharges pour les moteurs c.a./c.c. monophasés de petite taille. Les interrupteurs série 609 et 609U sont conçus pour les installations de départ-moteur où la commande de bouton-poussoir à distance n'est pas requise. Les interrupteurs série 609U et 609TU offrent un démarrage à pleine tension, une protection contre les surcharges thermiques et une protection contre les sous-tensions.
Présentation
- Voyant de position à contact
- Fonctionnalités de verrouillage
- Coffrets type sans boîtier, type 1 et type 12
- Protection contre les sous-tensions
Documentation
Homologations
- American Bureau of Shipping (ABS)
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Certifié CSA - n° de fichier LR 1234
Environnement dangereux
- Listé UL - n° de fichier E10314
- Homologué CSA - n° de fichier LR 11924
Série 600
- Listé UL - Produits enfermés - n° de fichier E14841 ; Guide n° NLRV
- Agréé UL - produits de type ouvert - n° de fichier E14841 ; Guide n° NLRV2
Séries 609, 609U
- Homologué cULus - n° de fichier E14841 ; Guides n° NLRV/NLRV7