Démarreurs progressifs, basse tension

Nos démarreurs de moteur intelligents SMC™ sont des démarreurs progressifs qui ont été conçus pour limiter les coûts en réduisant la puissance globale nécessaire au système, ainsi que l'usure des équipements. Nos démarreurs progressifs s'intègrent facilement à notre solution de commande intelligente de moteur afin de garantir une meilleure productivité et des temps d'arrêt réduits. Ils constituent une alternative idéale à un variateur lorsque vous avez besoin d'une solution plus simple et plus économique.

Démarreurs progressifs sous boîtier SMC-50, Série 150

Démarreurs progressifs SMC-50

Nos démarreurs progressifs statiques SMC™-50 sont disponibles avec une plage d'intensité allant de 90 à 520 A. Des fonctions avancées de surveillance et de protection, une capacité de communication supérieure et un mode d'économie d'énergie permettent à ce type de démarreur d'accroître l'efficacité et de réduire les temps d'arrêt.


Démarreurs progressifs basse tension SMC Flex, Série 150

Démarreurs progressifs SMC Flex

Nos démarreurs progressifs SMC™ Flex sont disponibles avec une plage d'intensité allant de 5 à 1250 A. Ils sont dotés d'une dérivation intégrale et de communications flexibles avec des performances, des diagnostics et une protection avancés.


Démarreurs progressifs basse tension SMC-3, Série 150

Démarreurs progressifs SMC-3

Nos démarreurs progressifs SMC™-3 sont disponibles avec une plage d'intensité allant de 3 à 480 A. Ils sont dotés d'un contrôle compact véritablement triphasé dans un format économique. Ils incluent la protection contre les surcharges, une dérivation intégrale, ainsi que les diagnostics moteur et système.


Démarreurs progressifs sous boîtier

Démarreurs progressifs sous boîtier

Nos démarreurs progressifs SMC-3, SMC Flex et SMC-50 sous boîtier sont disponibles en tant que sectionneurs à fusible combinés ou non combinés, ou en tant que disjoncteurs combinés. Les démarreurs progressifs sous boîtier peuvent être personnalisés à l'aide d'un vaste choix d'options installées en usine et sont préconfigurés afin de réduire les délais de fabrication en usine.