Commutateurs et interrupteurs de charge

Les commutateurs et interrupteurs de charge série 194 vous offrent des solutions de pointe pour pratiquement n'importe quelle application. Vous pouvez utiliser des interrupteurs de charge série 194E et des commutateurs/interrupteurs de charge série 194L comme moyen de 'sectionnement au niveau du moteur', conformément à l'article 430-J du Code national de l'électricité (NEC). Les interrupteurs sectionneurs de charge avec et sans fusible série 1592 sont des options de contrôle moyenne tension spécifiques.

Interrupteurs de charge CEI, Série 194E

Interrupteurs de charge CEI, Série 194E

Nos interrupteurs de charge série 194E sont conçus pour des applications comme la mise hors circuit locale d'un moteur ou le sectionnement. Nos interrupteurs sont disponibles en versions 3 et 6 pôles avec des pôles additionnels, une mise à la terre et des bornes de neutre, ainsi que des contacts auxiliaires. Ces interrupteurs partagent les mêmes manettes de commande que les commutateurs et interrupteurs de charge série 194L.


Commutateurs et interrupteurs de charge CEI, Série 194L

Commutateur et interrupteurs de charge CEI, Série 194L

Les commutateurs et interrupteurs de charge série 194L sont des dispositifs flexibles et adaptables, offrant un gain de temps et d'espace. Nos interrupteurs sont disponibles en versions à montage sur porte avant, en saillie ou rail DIN. Vous pouvez utiliser ces interrupteurs comme démarreurs de moteur manuels et sectionnements de moteur.


Interrupteurs coupe-charge moyenne tension, Série 1592

Interrupteurs coupe-charge, Série 1592

Nos interrupteurs coupe-charge avec et sans fusible Série 1592 sont des options de commande moyenne tension spécialisées pour l'alimentation et les réseaux électriques.


Interrupteur d'isolation, Série 1503

Interrupteur d'isolation, Série 1503

Notre interrupteur d'isolation Série 1503 n'est pas de type coupe-charge. L'interrupteur d'isolation fonctionne avec le contacteur à dépression Série 1502 et l'interrupteur d'isolation Série 1503HM pour isoler la cellule d'alimentation lorsque l'interrupteur d'isolation est mis en position arrêt.