Servovariateurs

Notre portefeuille de servovariateurs comporte une large variété de produits qui offrent des tailles et caractéristiques adaptés à une vaste gamme d'applications. Depuis les variateurs mono-axe jusqu'aux variateurs modulaires multi-axe, nous vous offrons des solutions étudiées pour simplifier la conception de vos machines tout en optimisant les performances de vos systèmes. Nos variateurs à commande d'axe intégrée s'intègrent parfaitement à la base Logix pour garantir une configurabilité prête à l'emploi très simple d'utilisation. Différentes options réseau et caractéristiques de sécurité sont disponibles.

Commande d'axe intégrée Kinetix sur servovariateurs EtherNet/IP

Commande d'axe intégrée Kinetix sur réseau EtherNet/IP

Nos servovariateurs Kinetix® 5500, 5700, 6500 et 350 se connectent et fonctionnent avec les automates Logix. Ils prennent en charge la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP™. Ces servovariateurs combinent une commande d'axe intégrée à hautes performances et un réseau EtherNet/IP ouvert. Ils peuvent être inclus dans une solution utilisant EtherNet/IP pour intégrer un système asservi hautes performances et des variateurs de vitesses c.a., des E/S, des actionneurs intelligents et tout autre dispositif connecté à EtherNet/IP.


Module de sortie codeur, Série 2198

Module de sortie codeur

Nos modules de sortie codeur Série 2198 synchronisent les dispositifs avec votre commande d'axe intégrée sur un système EtherNet/IP. Ils peuvent se synchroniser avec n'importe quelle commande d'axe, réelle ou virtuelle, et ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec les variateurs Kinetix® et PowerFlex®.


Servovariateurs d'indexation et de classe composant Kinetix
	EtherNet/IP

Indexation et composant Kinetix

Nos servovariateurs d'indexation et de classe composant Kinetix® EtherNet/IP™ vous permettent une normalisation sur un seul réseau de communication pour une mise en service, une configuration et un démarrage plus faciles. Intègre votre solution de commande complète via EtherNet/IP - avec HMI, automates, E/S et mouvement compris - tout en maintenant une connectivité haute vitesse fiable. Les servovariateurs Kinetix® 3 fournissent les fonctions de commande appropriées aux applications de faible puissance sans la complexité des solutions traditionnelles d'asservissement.


Commande d'axe intégrée Kinetix sur SERCOS

Commande d'axe intégrée Kinetix sur SERCOS

Nos servovariateurs multi-axes à commande d'axe intégrée Kinetix® 6000 et 6200 SERCOS permettent d'améliorer les performances du système tout en économisant du temps et de l'argent. Les servovariateurs Kinetix 2000 étendent les bénéfices de la commande d'axe intégrée Kinetix aux applications de commande de mouvement de faible puissance. Les servovariateurs Kinetix 7000 prennent en charge les applications de mouvement les plus exigeantes en termes de puissance. Les systèmes de motoservovariateur intégré Kinetix 6000M associent le servomoteur de classe alimentaire hautes performances MP-Series™ aux technologies du servovariateur Kinetix 6000 dans un seul conditionnement.


Servovariateurs multi-axes Ultra 3000, Série 2098

Multi-axe Ultra 3000

Les servovariateurs numériques Ultra™ 3000 série 2098 prennent en charge l'indexation autonome simple ainsi que la commande d'axe intégrée multi-axe. Toutes les tailles d'alimentation sont disponibles avec l'indexation, l'interface SERCOS et les options réseau DeviceNet™. Intégrez ce variateur à la base ControlLogix™ ou SoftLogix™ via l'interface SERCOS pour la commande d'axe intégrée.