Codeurs

Les codeurs peuvent surveiller électroniquement la position d'un arbre tournant. Nos codeurs absolus sont des dispositifs électromécaniques qui constituent des éléments de contre-réaction utiles dans les systèmes de contrôleur en boucle fermée. Ils assurent le contrôle de position dans les applications de conditionnement, robotiques, bras-transfert, vis-mère/vis à billes, de positionnement de table rotative et d'insertion de composants. Nos codeurs optiques incrémentaux offrent les avantages suivants : prix réduit, encombrement limité, fréquence et résolution élevées. Nos accessoires vous aident à installer facilement et à utiliser efficacement nos codeurs.

Codeurs absolus

Codeurs absolus

Les codeurs absolus conservent vos données de position pendant une coupure de courant. Ils conviennent parfaitement dans les systèmes nécessitant une sécurité intégrée. Nos codeurs magnétiques se connectent directement à DeviceNet™ afin d'offrir une fonctionnalité avancée tout en réduisant les coûts de câblage. Nos codeurs sinus/cosinus fournissent un signal de retour absolu pour le contrôle de position et un signal de retour incrémental haute résolution pour la régulation de vitesse. Notre commande d'axe intégrée sur les codeurs EtherNet/IP™ utilise CIP Sync, une extension de synchronisation temporelle conforme à la norme IEEE 1588. Vous pouvez utiliser nos codeurs monotours pour obtenir des mesures fiables dans des conditions difficiles.


Codeurs optiques incrémentaux

Codeurs optiques incrémentaux

Nos codeurs optiques incrémentaux produisent une sortie TOR liée à la position d'un arbre rotatif, offrant ainsi des éléments de retour dans les systèmes de commande à boucle fermée. Vous pouvez utiliser nos codeurs avec des dispositifs électroniques externes, tels que des compteurs, afin de collecter des données de façon à déterminer la position, la vitesse et le sens de rotation. Utilisez ces codeurs lorsqu'il n'est pas nécessaire de conserver la position en cas d'interruption de l'alimentation.