Actionneurs

Les produits intégrés à mouvement rectiligne MP-Series™ incluent des actionneurs linéaires et des guidages linéaires. Ces produits fournissent un asservissement flexible via un positionnement précis et des forces rapidement disponibles.

Propulseurs linéaires intégrés, Série LDAT

Propulseurs linéaires intégrés

Les propulseurs linéaires intégrés série LDAT fournissent une vitesse élevée et un mouvement rectiligne supportant la charge prêts à l'emploi. Ils sont capables de pousser, tirer ou porter une charge. Ce sont des actionneurs linéaires fiables qui combinent une vitesse et une accélération de haut niveau, des forces de propulsion de crête et une technologie de commande directe afin de vous aider à optimiser performance et fiabilité.


Câble Kinetix avec connecteurs DIN SpeedTEC, Série 2090

Câbles Kinetix

Les câbles Kinetix® série 2090 sont une gamme complète de câbles standard et à flexions continuelles munis de connecteurs DIN SpeedTEC® pour une connexion quart de tour rapide. Connectez en toute sécurité vos servomoteurs et actionneurs avec ces câbles certifiés selon les dernières normes internationales, y compris la classification des chemins porte-câbles et des acheminements exposés, la classe de protection IP67, DESINA et UL. Les câbles Kinetix sont conçus pour fonctionner dans toutes vos applications de mouvement exigeantes, ce qui simplifie la conception de votre machine et vous aide à réduire le temps de maintenance.


Vérins électriques MP-Series

Vérins électriques MP-Series

Nos vérins électriques série MP-Series™ MPAR offrent une réponse dynamique et précise pour une gamme étendue d'applications à mouvement rectiligne. Ces vérins utilisent le logiciel RSLogix™ 5000 (version 20 ou antérieure) pour s'étendre et se rétracter avec un positionnement, une vitesse ou une force précise. Les montages industriels standard et les accessoires à mâchoire contribuent à simplifier l'assemblage et réduisent les temps de conception mécanique, de câblage et de mise en service.


Vérins électriques à usage intensif MP-Series

Vérins électriques à usage intensif MP-Series

Les vérins électriques à usage intensif série MPAI MP-Series™ sont des éléments actionneurs compacts, légers et très puissants pouvant remplacer à moindre coût des solutions hydrauliques. Nos vérins électriques prêts à l'installation présentent une parfaite maîtrise de l'énergie et offrent une bonne flexibilité au niveau de la machine grâce, notamment, à un positionnement multipoint précis.


Guidage linéaire intégré MP-Series

Guidage linéaire intégré MP-Series

Les systèmes de guidage linéaire intégrés série MPAS MP-Series™ supportent des charges importantes et tolèrent les mouvements de force. Ces éléments actionneurs sont adaptables aux applications haute précision en milieu propre. Ils comportent une vis à bille et intègrent la technologie du moteur linéaire.


Guidages intégrés multi-axe MP-Series

Guidages intégrés multi-axe MP-Series

Les guidages intégrés multi-axe série MPMA MP-Series™ sont des éléments actionneurs qui fournissent une solution prête à l'emploi pour le positionnement et la vitesse à deux dimensions. Leur conception flexible permet de positionner les guidages au-dessus ou au-dessous et de les intégrer au logiciel RSLogix™ 5000 (version 20 ou antérieure) pour une mise en service rapide et facile.