Contacteurs d'éclairage multipolaires

Les contacteurs d'éclairage multipolaires comprennent des NEMA à maintien électrique et mécanique, des NEMA à maintien mécanique c.a. et des contacteurs d'éclairage multipolaires CEI.

Contacteurs d'éclairage multipolaires à maintien électrique, Série 100L

À maintien électrique, Série 100L

Les contacteurs d'éclairage série 100L permettent de commander diverses charges d'éclairage. Utilisez-les pour les charges d'éclairage les plus courantes ou dans le cadre d'autres applications non motrices, dont les charges d'éclairage à filament de tungstène et à décharge électrique (fluorescentes), les fours et les chauffe-eau électriques. De plus, ces contacteurs sont conformes aux exigences des normes CSA et UL.


Contacteurs d'éclairage multipolaires à maintien mécanique, Série 500LC

500LC à maintien mécanique

Les contacteurs d'éclairage c.a. NEMA série 500LC offrent un contrôle de circuit à plusieurs dérivations. Vous pouvez utiliser ces contacteurs d'éclairage avec des systèmes de gestion de l'énergie, des automates programmables, des réseaux de communication, des microprocesseurs, des détecteurs d'occupation, des cellules photoélectriques et des temporisateurs.


Contacteurs d'éclairage multipolaires à maintien électrique et mécanique, Série 500LG

À maintien électrique et mécanique, Série 500LG

Les contacteurs d'éclairage multipolaires à maintien électrique et mécanique série 500LG sont compacts, modulaires et faciles à installer. Les contacts commutent les charges banalisées, ainsi que les charges des lampes à régulateur (fluorescentes ou HID) et des lampes au tungstène. Ces contacteurs disposent d'un socle normalisé pour toutes les configurations, de bobines interchangeables calibrées en permanence et de la commutation des circuits de niveau bas à 12 V, 5 mA.