Contacteurs d'éclairage avec sectionneur d'artère

Les contacteurs d'éclairage avec sectionneur d'artère contrôlent des blocs de lumières importants, notamment les panneaux de contrôle d'éclairage en mode bus complet et bus fractionné. Nous proposons des contacteurs à câblage par le haut, des contacteurs à loquet à aimant permanent à câblage par le haut et des contacteurs à câblage traversant.

Contacteurs d'éclairage avec interrupteur d'artère à câblage passant, Série 500FL

Câblage passant, Série 500FL

Les contacteurs d'éclairage avec interrupteur d'artère à maintien électrique et câblage passant Série 500FL contrôlent degrands ensembles d'éclairage. Utilisez ces contacteurs à maintien électrique pour commuter le courant vers un filament à incandescence, des lampes fluorescentes ou à arc à vapeur de mercure, des condensateurs, et vers des charges non motrices. Ne convient pas à un usage sur des clignotants.


Contacteurs d'éclairage avec sectionneur d'artère à câblage par le haut, Série 500L

Câblage par le haut, Série 500L

Les contacteurs d'éclairage série 500L sont des contacteurs à maintien électrique utilisés pour commuter le courant vers un filament à incandescence, des lampes fluorescentes ou à arc à vapeur de mercure et des condensateurs. Vous ne pouvez pas utiliser ces contacteurs sur des clignotants.


Contacteurs d'éclairage avec verrouillage par aimant permanent à câblage par le haut, Série 500LP

Verrouillage par aimant permanent à câblage par le haut, Série 500LP

Nos contacteurs d'éclairage avec verrouillage par aimant permanent à câblage par le haut Série 500LP sont utilisés pour commuter le courant vers des lampes à filament incandescent, des lampes fluorescentes ou à arc à vapeur de mercure, des condensateurs et d'autres charges non motrices et d'éclairage. Ces contacteurs sont proposés avec une tension de commande c.a. de 110/120 V.