Contacteurs d'éclairage combinés

Les contacteurs d'éclairage combinés sont idéaux pour les applications nécessitant l'association de protection de surintensité et de commutation dans le même coffret. Ces contacteurs sont disponibles en modèles avec fusibles et disjoncteurs.

Contacteurs d'éclairage combinés avec sectionneur, Série 502L

Avec sectionneur, Série 502L

Les contacteurs d'éclairage combinés avec sectionneur Série 502L associent protection de surintensité et commutation dans le même coffret. Ces contacteurs regroupent un contacteur d'éclairage à 3 pôles série 500L et un sectionneur (avec ou sans fusible) dans un même coffret.


Contacteurs d'éclairage combinés avec disjoncteur, Série 503L

Avec disjoncteur, Série 503L

Les contacteurs d'éclairage combinés avec disjoncteur Série 503L regroupent un contacteur d'éclairage série 500L et un disjoncteur magnéto-thermique (à temporisation inverse) dans un même coffret.