Commande d'éclairage

Les produits de commande d'éclairage incluent un sectionneur d'artère multipolaire et des contacteurs d'éclairage combinés. Les contacteurs d'éclairage multipolaire sont disponibles jusqu'à 12 pôles, avec des contacts calibrés à 20 A pour circuits de dérivation. Les contacteurs d'éclairage avec sectionneur d'artère permettent d'allumer et d'éteindre des blocs de lumières importants. Nos contacteurs sont disponibles dans diverses tailles, jusqu'à 2 250 A. Vous pouvez les utiliser pour contrôler les panneaux de commande d'éclairage en mode bus complet et bus fractionné.

Contacteurs d'éclairage combinés

Contacteurs d'éclairage combinés

Les contacteurs d'éclairage combinés sont idéaux pour les applications nécessitant l'association de protection de surintensité et de commutation dans le même coffret. Ces contacteurs sont disponibles en modèles avec fusibles et disjoncteurs.


Contacteurs d'éclairage avec sectionneur d'artère

Contacteurs d'éclairage avec sectionneur d'artère

Les contacteurs d'éclairage avec sectionneur d'artère contrôlent des blocs de lumières importants, notamment les panneaux de contrôle d'éclairage en mode bus complet et bus fractionné. Nous proposons des contacteurs à câblage par le haut, des contacteurs à loquet à aimant permanent à câblage par le haut et des contacteurs à câblage traversant.


Contacteurs d'éclairage multipolaires

Contacteurs d'éclairage multipolaires

Les contacteurs d'éclairage multipolaires comprennent des NEMA à maintien électrique et mécanique, des NEMA à maintien mécanique c.a. et des contacteurs d'éclairage multipolaires CEI.