Terminaux industriels

Les terminaux industriels proposent la dernière technologie en matière d'écrans plats LCD pour environnements industriels difficiles. Les terminaux industriels série 6186M sont plus adaptés à des environnements spécifiques tels que ceux de la Classe 1, Division 2, ainsi que l'industrie agroalimentaire. Les terminaux industriels série 6176M sont conçus pour les environnements moins exigeants, mais doivent tout de même résister aux températures élevées, aux chocs et aux vibrations.

Terminaux industriels standard, Série 6176M

Terminaux standard, Série 6176M

Les terminaux standard série 6176M sont des moniteurs plats couleur industriels destinés à une utilisation dans des environnements peu exigeants. Tous les terminaux standard disposent de ports USB et d'entrées pour dalle tactile RS232, d'entrées vidéo DVI et VGA et d'un affichage à l'écran (OSD) qui permet la rotation de l'écran, le changement des palettes de couleur et le réamorçage automatique par bouton-poussoir.


Terminaux industriels hautes performances, pour environnement dangereux, Série 6186M

Terminaux hautes performances, Série 6186M

Les terminaux hautes performances série 6186M supportent des conditions ambiantes extrêmes comme la chaleur et les chocs. Tous nos terminaux hautes performances sont à écran plat et sont homologués pour les environnements dangereux de classe I, division 2. Nous proposons des encadrements en aluminium ou en acier inoxydable et des dalles tactiles résistives.


Terminaux industriels VersaView 5100, Série 6200M

Terminaux industriels VersaView 5100

Nos terminaux industriels VersaView® 5100 série 6200M sont dotées d'une vitre moderne sans bords avec une dalle tactile capacitive 10 points. Ces terminaux s'associent avec les PC industriels, les PC sans écran et les clients fins Allen-Bradley® afin de créer une solution informatique efficace.