Modules d'E/S ArmorPOINT

Nos modules d'E/S ArmorPOINT® série 1738 fournissent une gamme étendue de modules d'entrées et de sorties pour répondre à de nombreuses applications, de la commande numérique à grande vitesse au contrôle des processus. Les E/S ArmorPOINT prennent en charge la technologie producteur/consommateur, qui permet le partage des informations d'entrée et des états de sortie entre plusieurs automates Logix.

Modules d'E/S ArmorPOINT, Série 1738
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Choix entre des E/S TOR, analogiques et spécialisées
  • Disponible avec la technologie DeviceLogix™
  • Gamme de densités entre un à huit points d'E/S par module
  • Relie jusqu'à 63 modules d'E/S pour obtenir jusqu'à 252 points d'E/S par réseau
  • Alimenté par le fond de panier grâce au module de communication ou à l'alimentation secteur d'extension

Modules d'E/S TOR ArmorPOINT®, Série 1738

  • Grande diversité de tensions c.a. et c.c.
  • Modules d'entrées, de sorties et de sorties à relais
  • Sur les modules configurables, chaque point peut être une entrée ou une sortie c.c.
  • Modules de type isolé ou non isolé
  • Fonctions de diagnostic au niveau du point ou du terrain pour certains modules
  • Choix entre communications en connexion directe ou optimisées pour rack

Modules d'E/S analogiques ArmorPOINT, Série 1738

  • Inclut des modules thermocouple et RTD
  • Jusqu'à quatre entrées ou sorties à sens unique par module
  • Alarme intégrée sur les données au niveau de la voie (quatre consignes par voie)
  • Mise à l'échelle en unités procédé
  • Fonctions de diagnostic au niveau de la voie (bits électroniques et voyants d'état)

Modules d'E/S spécialisées ArmorPOINT, Série 1738

  • Module compteur
  • Module d'interface série synchrone (SSI)
  • Modules d'interface sérielle (RS-232, RS-485/RS-422)

Informations supplémentaires

  • La technologie de switch embarqué intègre les caractéristiques de switch Ethernet directement dans vos unités afin de prendre en charge vos applications hautes performances sans nécessiter de configuration supplémentaire. Cette technologie permet les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif pour les applications EtherNet/IP.
  • Notre technologie de composants intelligents DeviceLogix incorpore des capacités de résolution logique dans les E/S, les départs-moteur, les boutons-poussoirs et autres composants de commande et offrent ainsi des performances supérieures et réduisent le coût de la commande distribuée.

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Guide de sélection des E/S ArmorPOINT1738-SG001

Homologations

  • CE
  • C-Tick
  • Conforme aux classifications IP65/66/67/69K et NEMA 4 (sauf les modules d'E/S c.a. qui sont conformes à la classification IP67).

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Fiche produit des E/S ArmorPOINT1738-PP001
Guide de sélection des E/S ArmorPOINT1738-SG001
Plus de documentation sur les E/S ArmorPOINT série 1738 dans la bibliothèque documentaireToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

Autres ressources

  • Fiches de configuration électroniques : recherchez des fiches de configuration électroniques pour les réseaux DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ et des fiches indépendantes du réseau.
  • Descriptions générales de poste —Trouvez les fichiers de descriptions générales de poste PROFIBUS.
  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.