E/S en châssis

Les E/S en châssis sont conçues spécifiquement pour un automate Allen-Bradley® donné, dans le cadre de sa famille. Vous pouvez installer les E/S localement dans le même châssis que l'automate. De plus, en utilisant des réseaux de communication d'E/S, vous pouvez distribuer les E/S plus près des capteurs et des actionneurs, ce qui réduit vos coûts de câblage.

Modules d'E/S en châssis SLC, Série 1746

Modules d'E/S SLC, Série 1746

Nos modules d'E/S SLC™ série 1746 font partie de notre plate-forme de commande SLC 500. Rockwell Automation annonce qu'à partir du 31 août 2018, les modules d'E/S Série 1746 supplémentaires ne seront plus fabriqués ni disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos modules Compact I/O™ série 5069, utilisés sur la plate-forme de commande Logix.


Modules en châssis ControlLogix, Série 1756

Modules ControlLogix, Série 1756

Nos modules d'E/S en châssis ControlLogix® série 1756 fournissent une gamme complète d'E/S TOR, TOR de diagnostic, analogiques, de commande d'axe et spécialisées, ainsi que des modules de calcul afin de répondre aux besoins de votre application. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des modules en châssis dans le châssis local d'un automate ControlLogix ou dans un châssis relié à l'automate ControlLogix via des réseaux ControlNet™ ou EtherNet/IP™.


E/S d'extension MicroLogix, Série 1762

E/S d'extension MicroLogix

Nos modules d'extension d'E/S MicroLogix™ Série 1762 étendent les capacités des automates MicroLogix 1100, 1200 et 1400 en optimisant la flexibilité en termes de nombre et de type d'E/S. Le concept modulaire sans châssis augmente les économies de coûts et réduit la quantité de pièces de rechange requises. Un rail DIN ou un montage en baie peut être utilisé pour les modules.


Modules en châssis Compact I/O, Série 1769

Modules Compact I/O, Série 1769

Nos modules en châssis Compact I/O™ Série 1769 peuvent être utilisés comme E/S locales et distribuées pour un automate CompactLogix™ ou GuardLogix® compact. Des caractéristiques apparentées à celles d'un châssis dans une réalisation sans châssis réduisent les coûts et le nombre de pièces de rechange requises. Un bornier débrochable incorporé permet de connecter des détecteurs d'entrée et des actionneurs de sortie.


Modules Compact I/O, Série 5069

Modules Compact I/O, Série 5069

Nos modules Compact I/O™ série 5069 fournissent une solution de commande hautes performances dans un format compact et permettent d'étendre les performances de la plate-forme Logix. Ils constituent les modules d'E/S locaux dans un système CompactLogix™ 5380. Ces modules constituent la solution d'E/S distribuées idéale sur un réseau EtherNet/IP pour les automates CompactLogix 5380 et ControlLogix® 5580. Ils sont parfaits pour des applications ayant des besoins de traitement élevés.


E/S d'extension Micro850, Série 2085

E/S d'extension Micro850

Nos modules d'extension d'E/S Micro850® série 2085 étendent les capacités des automates Micro850 en optimisant la flexibilité en termes de nombre et de type d'E/S. Le module d'E/S s'enclenche fermement sur le côté droit de l'automate Micro850 et prend en charge le montage sur rail DIN et sur panneau.