Modules d'E/S distribuées embarquées

Nos modules d'E/S distribuées embarquées série 1799 offrent une interface standard entre un dispositif d'entrée et des actionneurs de machine. Vous pouvez tirer parti de notre technologie au concept et à la fiabilité éprouvés et faire des économies sur les coûts liés aux solutions personnalisées, critiques pour les applications embarquées dans les machines et dont le coût est un facteur déterminant. Une carte d'extension disponible et des E/S universelles réduisent l'investissement matériel initial, limitent l'inventaire, réduisent les coûts par extension E/S et optimisent l'utilisation des E/S pour chaque application.

Modules d'E/S embarquées, Série 1799
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Fournit des cartes intégrables directement sur ou dans une machine
  • Inclut des entrées universelles 24 V c.c. et des types de sorties NPN/PNP sélectionnables par l'utilisateur
  • Offre une connectivité réseau EtherNet/IP™ intégrée
  • Inclut une carte EtherNet/IP double port avec la technologie de switch embarqué pour prendre en charge les topologies en anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring)
  • Inclut une protection contre les courts-circuits de sortie qui protège les sorties d'une erreur de câblage accidentelle

Cartes d'E/S embarquées EtherNet/IP double port, Série 1799

  • Offre une connectivité réseau EtherNet/IP
  • Inclut la technologie de switch embarqué
  • Inclut des cartes combinées avec 20 circuits d'E/S
  • Offre la carte d'extension en option qui permet d'ajouter 10 points de sortie au système

Rockwell Automation annonce qu'à partir de décembre 2016, les modules DeviceNet sélectionnés seront suspendus et ne seront plus disponibles à la vente. Pour faciliter votre transition, nous vous recommandons de migrer vers les solutions de nos partenaires Encompass. Pour en savoir plus : modules d'E/S embarquées Softing 1799

Informations supplémentaires

  • La technologie de switch embarqué intègre les caractéristiques de switch Ethernet directement dans vos unités afin de prendre en charge vos applications hautes performances sans nécessiter de configuration supplémentaire. Cette technologie permet les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif pour les applications EtherNet/IP.

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Caractéristiques techniques des E/S embarquées pour DeviceNet, Série 17991799-TD001

Homologations

  • c-UR-us
  • CE
  • C-Tick
  • DeviceNet
  • EtherNet/IP

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

Utilisez l'éditeur de diagrammes de blocs fonctionnels du logiciel de configuration RSNetWorx pour créer des blocs fonctionnels DeviceLogix et configurer le temps de retard du signal d'entrée sur les cartes de commande de zone.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Fiche produit d'E/S embarquées, Série 17991799-PP001
Guide de sélection des E/S embarquées pour DeviceNet, Série 17991799-SG001
Caractéristiques techniques des E/S embarquées pour DeviceNet, Série 17991799-TD001
Plus de documentation sur les E/S embarquées série 1799 dans la bibliothèque documentaireToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks —Convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • Integrated Architecture Builder : sélectionnez le matériel et générez des nomenclatures pour les projets.
  • ProposalWorks —Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Fiches de configuration électroniques : recherchez des fiches de configuration électroniques pour les réseaux DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ et des fiches indépendantes du réseau.
  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.