Modules d'entrée/sortie (E/S)

Choisissez entre des E/S en châssis intégrées à votre automate Allen-Bradley® et des E/S distribuées dans votre application ou montées sur une machine. Pour les applications distribuées, nous proposons des options pour armoire (IP20) et On-Machine durcies (IP67/69K) dans deux conceptions : modulaires et blocs. Plusieurs familles d'E/S sont équipées de la technologie de composants intelligents DeviceLogix™ qui intègre une capacité de résolution logique économique dans vos E/S. Pour les solutions Sécurité, nos produits Guard I/O™sont certifiés TÜV jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PLe. Le support de communication inclut DeviceNet™, ControlNet™ et EtherNet/IP™, ainsi que d'autres réseaux industriels. Les E/S Allen-Bradley sont disponibles en plusieurs tailles et densités, offrant ainsi la flexibilité dont vous avez besoin pour répondre avec précision à vos besoins.

E/S en châssis

E/S en châssis

Les E/S en châssis sont conçues spécifiquement pour un automate Allen-Bradley® donné, dans le cadre de sa famille. Vous pouvez installer les E/S localement dans le même châssis que l'automate. De plus, en utilisant des réseaux de communication d'E/S, vous pouvez distribuer les E/S plus près des capteurs et des actionneurs, ce qui réduit vos coûts de câblage.


Modules d'E/S embarquées, Série 1799

E/S distribuées embarquées

Nos modules d'E/S distribuées embarquées série 1799 offrent une interface standard entre un dispositif d'entrée et des actionneurs de machine. Vous pouvez tirer parti de notre technologie au concept et à la fiabilité éprouvés et faire des économies sur les coûts liés aux solutions personnalisées, critiques pour les applications embarquées dans les machines et dont le coût est un facteur déterminant. Une carte d'extension disponible et des E/S universelles réduisent l'investissement matériel initial, limitent l'inventaire, réduisent les coûts par extension E/S et optimisent l'utilisation des E/S pour chaque application.


Bloc d'E/S distribuées pour armoire

E/S distribuées, bloc pour armoire

Les E/S distribuées pour armoire (IP20) peuvent être placées dans toute votre application et nécessitent une enceinte. Nos produits Block I/O pour armoire offrent un bloc complet de points d'interface de capteur et d'actionneur. Ils comprennent également une carte d'adaptateur réseau. Les blocs d'extension sont disponibles pour certaines familles. Faites votre choix parmi une gamme étendue d'E/S analogiques, TOR et spécialisées, ainsi que d'E/S pour systèmes de sécurité.


E/S distribuées modulaires pour armoire

E/S distribuées, modulaire pour armoire

Les E/S distribuées pour armoire (IP20) peuvent être placées dans toute votre application et nécessitent une enceinte. Nos produits d'E/S modulaires pour armoire vous permettent de sélectionner l'association exacte d'interfaces E/S et d'adaptateurs de communications afin de répondre à vos besoins, vous offrant ainsi une flexibilité accrue lors de la conception de votre système. Outre une gamme étendue de modules analogiques, TOR et spécialisés, nous proposons des options d'E/S pour armoire pour les environnements extrêmes, des E/S pour systèmes de sécurité et des E/S de sécurité intrinsèque pouvant être distribuées dans les zones dangereuses.


Bloc d'E/S distribuées On-Machine

E/S distribuées, bloc On-Machine

Nos modules d'E/S distribuées On-Machine™ (IP67/69K) peuvent être montés directement sur une machine plutôt que dans une armoire de commande centrale à distance, ce qui réduit les coûts de câblage et facilite la maintenance. Ces produits offrent un assemblage complet de points d'interface de capteur et d'actionneur. Chaque module comprend un adaptateur réseau. Les blocs d'extension sont disponibles pour certains produits. Vous pouvez choisir des modules d'E/S analogiques, TOR et spécialisées, ainsi que des modules d'E/S On-Machine pour les systèmes de sécurité.


Modules d'E/S ArmorPOINT, Série 1738

Modules d'E/S

Nos modules d'E/S ArmorPOINT® série 1738 fournissent une gamme étendue de modules d'entrées et de sorties pour répondre à de nombreuses applications, de la commande numérique à grande vitesse au contrôle des processus. Les E/S ArmorPOINT prennent en charge la technologie producteur/consommateur, qui permet le partage des informations d'entrée et des états de sortie entre plusieurs automates Logix.