Terminaux graphiques

Nos terminaux graphiques proposent des solutions d'interface électronique solides dans diverses tailles, méthodes de saisie opérateur, options de mémoire et configurations. Ces dispositifs robustes sont totalement prêts à l'emploi (matériel, logiciel et communications) et le fonctionnement de l'interface homme-machine a été testé. Ils sont reconnus pour leur résistance élevée aux chocs, aux vibrations et à la température. Accédez aux informations de l'application via divers protocoles de communication, dont DeviceNet™, ControlNet™ et EtherNet/IP™.

Terminaux graphiques PanelView 5000

Terminaux graphiques PanelView 5000

Nos terminaux graphiques PanelView™ 5000 offrent une conception moderne et intuitive, et permettent une intégration Logix qui utilise le logiciel Studio 5000 View Designer. Cette intégration permet aux ingénieurs de ne saisir qu'une seule fois les informations de configuration et de les utiliser pour la conception de l'ensemble de l'automatisation. Elle vous permet également de concevoir des applications modernes avec des boutons IHM à haute vitesse pour les applications d'avance, des graphiques vectoriels évolutifs et un bandeau système préconfiguré qui fournit des informations de diagnostic. 

 

Lancement prévu des terminaux graphiques PanelView 5310 en décembre 2017.


Terminaux graphiques PanelView Plus 7, Série 2711P

Terminaux graphiques PanelView Plus 7

Nos terminaux graphiques PanelView™ Plus 7 série 2711P sont disponibles dans des versions standard et hautes performances, et proposent des tailles d'affichage de 4 à 19 pouces avec des options d'écran large. Vous pouvez utiliser FactoryTalk® View Machine Edition pour concevoir votre application, simplifier la configuration et renforcer votre solution Integrated Architecture. Ces terminaux incluent une connectivité Ethernet et vous permettent de contrôler de façon décentralisée les applications grâce à une connectivité VNC.


Terminaux graphiques PanelView Plus 6, Série 2711P

Terminaux graphiques PanelView Plus 6

Nos terminaux graphiques PanelView™ Plus 6 Série 2711P vous permettent de surveiller, de commander et d'afficher graphiquement l'état de l'application. Ces terminaux offrent la flexibilité de la plate-forme ouverte du système d'exploitation Windows® CE. Ils sont disponibles dans des tailles d'affichage allant de 4Tailles d'affichage standard de …15 pouces. Le logiciel FactoryTalk® View Studio Machine Edition vous permet de programmer tous vos terminaux graphiques PanelView Plus 6.


Terminaux graphiques PanelView Plus 6 Compact, Série 2711PC

Terminaux graphiques PanelView Plus 6 Compact

Nos terminaux graphiques compacts PanelView™ Plus 6 Série 2711PC vous permettent de surveiller, de commander et d'afficher graphiquement l'état de l'application. Ces terminaux offrent la flexibilité de la plate-forme ouverte du système d'exploitation Windows® CE. Ils sont disponibles dans des tailles d'affichage allant de 4 à 6 pouces. Le logiciel FactoryTalk® View Studio Machine Edition vous permet de programmer tous vos terminaux graphiques PanelView Plus 6 Compact.


Terminaux graphiques PanelView 800, Série 2711R

Terminaux graphiques PanelView 800

Nos terminaux graphiques PanelView™ 800 Série 2711R sont des dispositifs d'affichage à monter sur panneau qui proposent un pavé numérique ou une dalle tactile pour la saisie opérateur. Ces terminaux graphiques sont disponibles dans des tailles d'affichage allant de 4 à 10 pouces et sont compatibles avec les automates micro et de petite taille. Ils incluent des processeurs hautes performances, des écrans haute résolution, ainsi qu'une mémoire flash et une mémoire dynamique haute capacité. Les ports série de communication et Ethernet intégrés prennent en charge divers réseaux. Ces terminaux facilitent l'utilisation grâce à une capacité de surveillance à distance.


Terminaux graphiques PanelView Component, Série 2711C

Terminaux graphiques PanelView Component

Nos terminaux graphiques PanelView™ Component série 2711C sont des dispositifs d'affichage à monter sur panneau, qui proposent un pavé numérique ou une dalle tactile pour la saisie opérateur. Rockwell Automation annonce qu'à partir du 30 juin 2018, nos terminaux graphiques PanelView™ Component C200 et C300 série 2711C seront suspendus et ne seront plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers les terminaux graphiques PanelView 800.