Module de commande des générateurs

Le module de contrôle des générateurs (CGCM, Combination Generator Control Module) Série 1407, lorsqu'il est utilisé en association avec un automate ControlLogix®, offre une plate-forme extrêmement robuste et flexible dotée de nombreuses fonctions pour la commande d'alternateurs et la supervision du système.

Module de commande des générateurs, Série 1407
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Fournit une protection des générateurs
  • Offre un contrôle d'excitation
  • Offre un contrôle de synchronisation
  • Inclut un ensemble de mesures complet
  • Offre une intégration avec la famille ControlLogix®

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Manuel utilisateur du module de commande des générateurs1407-UM001

Homologations

  • Classe I, Division 2, Groupes A, B, C ou D
  • Classe I, Zone 2, AEx [iC] nA IIC T4, Ex [iC] nA IIC T4 Gc
  • Ex II 3G Ex [iC] nA IIC Gc (DEMKO 13 ATEX 1230U)
  • IECEx UL 14.0018U
  • UL fichier E220640

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Conformité aux normes

  • ANSI/ISA 12.12.01-2013 / CSA C22.2 No. 213-M1987
  • EN 60079-0:2012
  • EN 60079-11:2012
  • EN 60079-15:2010
  • EN ISO/IEC-80079-34:2011
  • UL 60079-0 6e édition/ CSA 60079-0:11
  • UL 60079-11 6e édition/ CSA 60079-11:11
  • UL 60079-15 4e édition/ CSA 60079-15:12

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Guide de sélection des solutions de gestion de l'alimentation et de l'énergie1400-SG001
Fiche produit du module de commande des générateurs1407-PP001
Manuel utilisateur du module de commande des générateurs1407-UM001
Manuel utilisateur du module de commande des générateurs (CGCM-DLR)1407-UM002
Plus de documentation sur la commande des générateurs dans la bibliothèque documentaireToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks —Convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks —Établissez des devis et des propositions.
  • Outils Integrated Architecture : outils pour vous aider à planifier et à configurer un système Integrated Architecture™.

Autres ressources

  • Mises à jour du firmware : trouvez des téléchargements liés à un produit, y compris les firmwares, mises à jour produits, logiciels annexes, drivers, outils et utilitaires dans le centre de compatibilité et de téléchargement des produits.
  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.