Variateurs de vitesse c.c. PowerFlex

Notre gamme de variateurs de vitesse c.c. PowerFlex® comprend des variateurs de vitesse c.c. numériques PowerFlex, des régulateurs autonomes c.c. PowerFlex et des automates de terrain c.c. PowerFlex. Nos solutions c.c. peuvent répondre aux besoins d'une gamme étendue d'applications exigeantes. Elles sont conçues pour les applications de moteur c.c. et fournissent jusqu'à 6 000 CV / 4 000 kW.

Variateurs de vitesse c.c. PowerFlex, Série 20P
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Offre les puissances nominales suivantes :
    • 200-240 V : 1,2-224 kW / 1,5-300 CV / 7-1050 A
    • 380-480 V : 1,5-671 kW / 2-900 CV / 4,1-1494 A
    • 500 à 600 V : 37-932 kW / 50-1250 CV / 67,5-1688 A
    • 690 V : 298-1044 kW / 400-1400 CV / 452-1582 A
  • Offre les configurations régénérative ou non-régénérative
  • Inclut un convertisseur à armature et sans boîtier
  • Inclut un convertisseur de champ régulé
  • Inclut une carte de contrôle évoluée avec fonctionnalité DPI™ intégrée, tachymètre c.c. et capacité de codeur
  • Fournit une suppression du bruit et de la tension pour les environnements sensibles aux parasites
  • Offre des options flexibles de couplage de réaction et de communication
  • Offre des E/S complètes : jusqu'à 12 sorties et entrées TOR, 3 entrées analogiques et 4 sorties analogiques
  • Fournit des réglages de tension internationale optimisés, conçus selon les normes valables dans le monde entier
  • Possibilité de mise à jour par mémoire flash
  • Permet la configuration et la programmation par LCD à pavé numérique intégral ou logiciel
  • Offre Premier Integration avec les variateurs PowerFlex® qui utilisent la plate-forme de commande Logix pour simplifier la programmation des paramètres et des points, et réduire le temps de développement

Caractéristiques des automates de terrain c.c.

  • Offre un automate de terrain inverseur triphasé avec les plages suivantes :
    • Entrée c.a. 60 à 200 V : Sortie 17 à 575 A
    • Entrée c.a. 230 à 500 V : Sortie 17 à 575 A
  • Fournit un moteur c.c. triphasé à quatre quadrants (inverseur) ou un contrôle de terrain des générateurs
  • Propose des boîtiers ouverts
  • Offre des options de communication flexibles avec fonctionnalité DPI™ intégrée
  • Comprend un firmware qui peut être mis à jour par mémoire flash
  • Offre la configuration et la programmation par LCD à pavé numérique intégré ou logiciel
  • Fournit des E/S complètes : jusqu'à 12 sorties et entrées TOR, 3 entrées analogiques et 4 sorties analogiques
  • Utilisé pour les applications de commande de terrain pour moteur c.c. autonome ou conjointement avec un variateur de vitesse c.c. numérique PowerFlex ou un régulateur autonome c.c. PowerFlex
  • Utilisé en mode autonome pour :
    • Fournir une alimentation à un moteur c.c. de terrain avec une référence fixe en utilisant des E/S fixes
    • Commander des charges d'électro-aimants et d'autres charges non motrices
  • Vous permet de moderniser votre commande de moteur c.c. en utilisant un moteur existant et un pont de puissance externe
  • Fournit une solution économique pour les applications de rénovation qui requièrent une réversion de moteur

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Caractéristiques techniques du variateur de vitesse c.c. numérique PowerFlex20P-TD001

Homologations

  • Homologation des variateurs de vitesse c.c.
    • CE
    • c-UL-us
    • EAC
    • KCC
    • RCM
    • RoHS
  • Homologations des automates de terrain c.c.
    • CE
    • c-UL-us
    • EAC
    • KCC
    • RCM
    • RoHS

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Fiche produit du variateur de vitesse c.c. PowerFlex20P-PP001
Guide de sélection des variateurs basse tension PowerFlexPFLEX-SG002
Caractéristiques techniques du variateur de vitesse c.c. numérique PowerFlex20P-TD001
Manuel utilisateur du variateur de vitesse c.c. numérique PowerFlex20P-UM001
Notice d'installation de l'automate de terrain c.c. PowerFlex23PFC-IN001
Notice d'installation du module d'option d'interface à fibre optique c.c. PowerFlex20P-IN078
Plus de documentation sur les variateurs de vitesse c.c. PowerFlex dans la bibliothèque documentaireToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks —Convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks —Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources