Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 525

La conception modulaire et innovante des variateurs c.a. PowerFlex® 525 permet une installation et une configuration simples et rapides. Cette nouvelle génération de variateurs compacts offre des communications EtherNet/IP™ embarquées, une programmation USB et des fonctionnalités de sécurité standard. Les variateurs PowerFlex 525, qui disposent de puissances nominales de 0,4 à 22 kW (0,5 à 30 CV) avec des classes de tensions mondiales allant de 100 à 600 V, proposent un grand nombre d'options de commande de moteur et de montage flexibles. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 525, qui fonctionnent à des températures allant jusqu'à 70 °C (158 °F), sont particulièrement adaptés pour des applications telles que des convoyeurs, des ventilateurs, des pompes et des mélangeurs.

Variateurs de vitesse c.a. basse tension PowerFlex 525, Série 25B
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Puissances nominales de 0,4 à 22 kW / 0,5 à 30 CV avec des tensions de 100 à 600 V
  • Dispose d'une conception modulaire avec un noyau de commande innovant et amovible qui permet de réaliser simultanément l'installation et la configuration du logiciel
  • Offre une gamme étendue de commandes de moteur, notamment : commande V/Hz, contrôle vectoriel sans codeur et contrôle vectoriel de vitesse en boucle fermée
  • Permet une intégration transparente dans l'environnement Logix et les réseaux EtherNet/IP avec un port EtherNet/IP™ intégré
  • Fonctionne à des niveaux de température ambiante élevée pouvant atteindre 70 °C (158 °F) avec un déclassement d'intensité et un kit de ventilation du module de commande
  • Présente un faible encombrement par rapport à sa plage de puissance et offre le montage côte-à-côte Zero Stacking™ avec un dégagement de 50 mm pour le flux d'air
  • Fournit une commande de moteur à aimant permanent pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts
  • Propose l'arrêt sécurisé du couple certifiée PLd/SIL2 cat. 3. Elle permet de couper la puissance de rotation du variateur sans couper son alimentation afin de permettre un redémarrage plus rapide après une requête du système de sécurité.

Informations supplémentaires

  • Explorez les fonctionnalités de nos variateurs c.a. PowerFlex 525 en parcourant la brochure virtuelle et vidéo sur les variateurs c.a. PowerFlex série 520.
  • Notre expérience dans le secteur industriel des solutions pour systèmes de variateurs peut vous aider à optimiser la production et à réduire les risques.
  • Découvrez comment les informations issues de notre gamme de commande intelligente de moteur peuvent vous aider à prendre des décisions d'exploitation plus judicieuses, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité du point de vue de l'exploitation.
  • Nos solutions Integrated Architecture constituent la clé de voûte qui permet la mise en œuvre efficace et performante de l'optimisation de l'usine. Vous serez ainsi à même de répondre de façon concurrentielle aux défis économiques et à l'évolution de la demande de vos clients.
  • Nos automates comprennent une série d'automates compacts qui étendent l'application Integrated Architecture. Cela vous offre une plate-forme de commande unique qui inclut les performances et la connectivité dont vous avez besoin au sein de votre entreprise.
  • Protégez votre personnel, préservez votre productivité et votre environnement avec nos composants de sécurité et nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Caractéristiques techniques du variateur c.a. PowerFlex, Série 520520-TD001
Caractéristiques techniques des ensembles variateurs FasTrac préconfigurés PowerFlex 520520-TD003

Homologations

  • ACS 156
  • ATEX
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TUV
  • UL
  • GOST-R
  • KCC
  • Lloyd’s Register
  • RoHs
  • SEMI F47

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

  • Premier integration de Studio 5000 Logix Designer et des variateurs PowerFlex®
    • Fait gagner jusqu'à 70 % du temps de développement des systèmes de commande
    • Vous permet de configurer simultanément les connexions réseau de l'automate et du variateur
    • Vous permet de sélectionner de manière dynamique les paramètres de variateur transmis comme E/S de réseau
    • Permet l'utilisation continue du logiciel Drive Tools™ SP via les fonctionnalités d'import et d'export
    • Inclut les informations intégrées de diagnostic, de défaut, d'alarme et d'évènement du variateur
    • Fournit un ensemble unique pour configurer l'intégralité de votre système Logix
    • Fournit des profils de variateur intégrés qui permettent de réduire le temps de développement
  • Utilisez le logiciel Connected Components Workbench avec la technologie Microsoft Visual Studio® pour programmer vos variateurs PowerFlex®.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Guide de mise en route du variateur de fréquence c.a. PowerFlex, Série 520520-QS001
Caractéristiques techniques du variateur de vitesse c.a. PowerFlex 525520-TD001
Brochure du PowerFlex 525520-BR001
Brochure de la gamme PowerFlex de variateurs c.a. basse tensionPFLEX-BR008
Fiche produit des courants de court-circuit assignés mondiauxSCCR-PP001
Guide de sélection des variateurs basse tension PowerFlexPFLEX-SG002
Caractéristiques techniques des ensembles variateurs FasTrac préconfigurés PowerFlex 520520-TD003
Manuel utilisateur du variateur de vitesse c.a. à fréquence réglable PowerFlex 525520-UM001
Manuel utilisateur de l'adaptateur PowerFlex 525520COM-UM002
Plus de documentation sur les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 525 dans la bibliothèque documentaireToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

Autres ressources