Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension

Les variateurs de vitesse moyenne tension PowerFlex® 7000 permettent un démarrage progressif et une régulation de vitesse variable des procédés ayant besoin de puissances élevées. Ils permettent de réduire les coûts énergétiques, le nombre de composants, la maintenance et l'usure du moteur.

Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000

Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000

Nos variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex® 6000 offrent de la flexibilité pour de nombreuses applications. Ils sont particulièrement adaptés pour les applications neuves ou rénovées, à couple variable ou constant. Certaines de ces applications incluent des ventilateurs, des pompes et des compresseurs qui requièrent une commande de moteur à vitesse variable de 2,3 à 11 kV. Ces variateurs sont disponibles dans de nombreuses configurations selon la tension du moteur et les exigences locales.

 

 


Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000

Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000

Nos variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex® 7000 sont refroidis par air ou par liquide et disposent d'une vaste plage de puissances de 200 à 34 000 CV et de tensions d'alimentation allant de 2 400 à 6 600 V c.a. Ces variateurs autonomes à usage général contrôlent la vitesse, le couple, le sens de rotation, le démarrage et l'arrêt des moteurs c.a. synchrones ou asynchrones standard.


Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield

Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield

Notre système de commande PowerFlex® 7000 avec la technologie ArcShield™ est le premier variateur moyenne tension résistant aux arcs avec capacité de régénération complète. Ce système résistant aux arcs est conforme au plus grand nombre de normes internationales relatives à la résistance aux arcs. Ce système fournit une caractéristique nominale de défaut aux arcs jusqu'à 50 kA et est conforme aux normes de protection d'accessibilité de type 2B.