Variateurs et moteurs

Les variateurs de vitesse c.a. et c.c. PowerFlex® sont conçus pour vous offrir flexibilité, productivité et facilité d'utilisation. Nos solutions de commande de moteurs peuvent gérer les applications basse et moyenne tension, avec une gamme étendue de puissances nominales. Grâce à un vaste choix d'options matérielles, logicielles, de sécurité et de conditionnement, les variateurs PowerFlex répondent aux besoins de la plupart des applications. De nombreux moteurs conçus pour offrir une durée de service et des performances en vitesse variable optimales complètent cette offre de produits.

Variateurs c.a. basse tension

Variateurs, c.a. basse tension

La famille de variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® offre un large éventail de modes de commande, de fonctionnalités, d'options et de conditionnement, ainsi que des tensions internationales et de nombreuses puissances nominales. Avec une structure de programmation cohérente et une interface opérateur commune, les variateurs PowerFlex facilitent la programmation et la configuration, tout en réduisant la durée de paramétrage, la formation et l'exploitation. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex de classe Compact offrent une solution économique à usage général pour les applications de commande de machines autonomes et l'intégration de systèmes simples. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex de classe Architecture fournissent un large éventail de fonctionnalités et de paramètres propres aux applications et conviennent parfaitement aux applications hautes performances.


Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension

Variateurs, c.a. moyenne tension

Les variateurs de vitesse moyenne tension PowerFlex® 7000 permettent un démarrage progressif et une régulation de vitesse variable des procédés ayant besoin de puissances élevées. Ils permettent de réduire les coûts énergétiques, le nombre de composants, la maintenance et l'usure du moteur.


Variateurs de vitesse c.c. PowerFlex, Série 20P

Variateurs de vitesse, c.c.

Notre gamme de variateurs de vitesse c.c. PowerFlex® comprend des variateurs de vitesse c.c. numériques PowerFlex, des régulateurs autonomes c.c. PowerFlex et des automates de terrain c.c. PowerFlex. Nos solutions c.c. peuvent répondre aux besoins d'une gamme étendue d'applications exigeantes. Elles sont conçues pour les applications de moteur c.c. et fournissent jusqu'à 6 000 CV / 4 000 kW.


Servovariateurs

Variateurs, asservis

Notre portefeuille de servovariateurs comporte une large variété de produits qui offrent des tailles et caractéristiques adaptés à une vaste gamme d'applications. Depuis les variateurs mono-axe jusqu'aux variateurs modulaires multi-axe, nous vous offrons des solutions étudiées pour simplifier la conception de vos machines tout en optimisant les performances de vos systèmes. Nos variateurs à commande d'axe intégrée s'intègrent parfaitement à la base Logix pour garantir une configurabilité prête à l'emploi très simple d'utilisation. Différentes options réseau et caractéristiques de sécurité sont disponibles.


Moteurs industriels

Moteurs, industriels

Nos moteurs industriels de qualité supérieure résistent à des conditions exceptionnelles telles que les exigences thermiques et électriques extrêmes des applications à couple élevé et faible vitesse. Nous disposons d'un grand choix de moteurs vectoriels et à usage général utilisant des conceptions NEMA Premium Efficient (à rendement supérieur) et offrant une durée de service et des performances à vitesse variable optimales. Nous disposons également de moteurs robustes pouvant être utilisés dans les environnements difficiles.


Servomoteurs

Moteurs, asservis

Les servomoteurs couvrent un vaste choix de moteurs rotatifs et de moteurs linéaires. Notre offre de moteurs rotatifs se compose de plusieurs séries, parmi lesquelles les moteurs à faible inertie VP, les MP-Series™ en acier inoxydable, de classe alimentaire, en options inertie moyenne et faible inertie, et la gamme de moteurs haute puissance HPK-Series™. Nos moteurs linéaires comprennent les gammes LDC-Series™ et LDL-Series™ sans pièces d'usure. Les familles de servomoteurs intègrent la technologie de moteur intelligent qui permet l'identification automatique de la connectivité moteur-variateur appropriée.


Logiciel pour variateur

Logiciel pour variateur

Le logiciel pour variateur Allen-Bradley® fournit une interface de base de type Windows® Internet Explorer® facilitant les opérations de programmation, maintenance et dépannage en ligne de vos variateurs PowerFlex®. Le logiciel pour variateur est disponible dans diverses configurations afin de répondre aux besoins de votre application.