Dispositifs de connexion des supports d'alimentation

Les dispositifs de connexion des supports d'alimentation sont des connecteurs prêts à l'emploi qui assurent l'alimentation des circuits de dérivation de moteur triphasé et des départs-moteur distribués ArmorStart® et une alimentation 24 V c.c. aux dispositifs auxiliaires distincte de l'alimentation réseau. Nos dispositifs de connexion comprennent des cordons amovibles, des cordons de raccordement, des câbles principaux, des câbles de dérivation, des raccords en T et des raccords réducteurs, des prises pour cloison et des fiches de court-circuitage.

Dispositifs de connexion pour support d'alimentation auxiliaire, Série 1485

Moyens d'alimentation auxiliaire

Nos dispositifs de connexion pour support d'alimentation auxiliaire Série 1485 sont basés sur un système de connecteurs à 4 broches. Ils sont utilisés pour fournir une alimentation 24 V c.c. aux modules d'E/S et autres dispositifs, séparément de l'alimentation réseau. L'utilisation d'une alimentation séparée pour ces dispositifs est habituelle pour des dispositifs d'E/S avec des connexions en sortie, afin d'éviter une interruption de l'alimentation suite à la commutation des sorties. Toutefois, certains dispositifs nécessitent une alimentation auxiliaire séparée, indépendamment de la présence ou non de sorties.


Dispositifs de connexion pour support d'alimentation de commande, Séries 888/889

Support d'alimentation de commande

Nos dispositifs de connexion pour support d'alimentation de commande Série 888/889 offrent des câbles mini qui assurent une connexion sûre au départ-moteur distribué ArmorStart®. Les composants du support d'alimentation de commande sont en configuration 6 broches/5 utilisées pour éviter un mauvais câblage des connecteurs réseau.


Dispositifs de connexion pour circuit d'alimentation triphasée

Support d'alimentation triphasé

Le circuit d'alimentation triphasée ArmorConnect® série 280 offre des câbles à connecteur rapide mini ou à déconnexion rapide, qui assurent un raccordement sécurisé au départ-moteur distribué ArmorStart®. Les connecteurs existent en configurations droite ou à angle droit et sont physiquement détrompés pour éviter les problèmes de câblage. Les composants de circuit d'alimentation triphasée sont à indice d'utilisation pour l'alimentation de moteur, conformément à la norme UL 2237.