Support réseau

Le support réseau comprend des dispositifs de connexion pour les réseaux industriels, dont Ethernet, ControlNet™ et DeviceNet™. Ces dispositifs comprennent des bobines de câbles en vrac, des cordons amovibles, des cordons de raccordement et une gamme complète d'accessoires. Nos composants de support réseau contribuent à garantir les performances réseau tout en simplifiant la construction de votre architecture.

Dispositifs de raccordement du support réseau ControlNet

Support réseau ControlNet

Le support du réseau ControlNet™ et les dispositifs de connexion permettent une conception plus flexible de votre réseau. Le câble coaxial ControlNet est un câble coaxial RG-6 à quadruple blindage à faibles pertes pour installations types. Le support en fibre de ControlNet vous permet d'étendre un segment de votre réseau, offre une immunité aux interférences électromagnétiques (EMI) et permet une installation dans un environnement dangereux. Nous proposons une grande diversité de connecteurs, dérivations, connecteurs de terminaison, répéteurs et outils pour systèmes coaxiaux et optiques. Choisissez le type de câble en fonction de l'application et/ou de l'environnement d'installation de votre système.


Dispositifs de connexion du support réseau DeviceNet

Support réseau DeviceNet

Le support réseau DeviceNet™ inclut un câble rond (gros et fin) ou un câble plat. Un câble rond, généralement utilisé comme câble principal, est disponible en bobine en vrac ou sous forme de cordons amovibles ou de cordons de raccordement prémoulés. Les systèmes à câble plat KwikLink™ fournissent une méthode de câblage modulaire simple utilisant un câble principal plat à quatre fils avec connecteurs à déplacement d'isolant (IDC) qui diminuent votre temps d'installation et le coût du matériel.


Support réseau Ethernet

Support réseau Ethernet

Nous proposons une gamme complète de liaisons physiques Ethernet industrielles, notamment des produits à connectivité M12, à connectivité Variante 1 standard et à connectivité RJ45. Notre support Ethernet est spécifiquement conçu pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles. Il associe un câble spécialement conçu à un connecteur résistant pour assurer l'intégrité et les performances du réseau.