Nos cordons amovibles & cordons de raccordement pour vanne DIN Série 889 fournissent une déconnexion rapide pour des vannes standard et d’autres dispositifs. Le circuit de protection intégré contre les surtensions, en option, protège les bobines du solénoïde dans les dispositifs de terrain contre les courants de fuite potentiellement dangereux. Les cordons amovibles sont équipés d'un connecteur DIN pour fils libres. Les cordons de raccordement fournissent un connecteur DIN pour une connectique M12.
Présentation
- Conforme aux normes DIN 175301-803/DIN 43650
- Offre un assortiment de tailles (8 à 18 mm) et de configurations de câblage
- Inclut une gaine en polychlorure de vinyle (PVC) noire résistante à l'huile et aux produits chimiques
- Offre une option de suppression des parasites incorporée qui permet d'isoler et d'atténuer les problèmes de parasitage du signal
- Inclut des voyants d'état en option
- Inclut les certifications NEMA 6 et IP67
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 |
Homologations
-
Certifié CSA
-
Agréé UL