Capteurs de surveillance de l'état des actifs

Nos capteurs de surveillance de l'état des actifs prennent en charge les mesures de vibration et de position pour la plupart des applications dans des environnements à température extrême et dangereux.

Sondes à courant de Foucault, Série 1442

Sondes à courant de Foucault

Nos sondes à courant de Foucault série 1442 incluent une plage linéaire de 0,25 à 29 mm. Ils sont adaptés aux mesures de vibration d'arbre, de référence de phase ou de vitesse ou de position de rotor ou de butée d'arbre.


Accéléromètres

Accéléromètres

Nos accéléromètres Série 1443 sont des capteurs utilisés pour mesurer les vibrations sur les mécanismes industriels.