Modules de protection

Nos modules de protection avertissent les opérateurs et peuvent arrêter directement les machines lorsqu'ils détectent des conditions anormales susceptibles de provoquer des dégâts conséquents ou des pannes catastrophiques.

Système de surveillance de l'état des machines intégré

Système de surveillance de l'état des machines intégré

Notre système de surveillance de l'état des machines intégré Dynamix™ 1444 intègre la protection des machines à votre système de contrôle standard. Grâce à notre logiciel Studio 5000™ Designer, vous pouvez configurer votre système dans un environnement de conception unique. EtherNet/IP fournit une infrastructure réseau unique qui, grâce aux doubles ports Ethernet, prend en charge les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif, afin d'obtenir une architecture de commande unique destinée à protéger les machines tournantes et alternatives.


Module de mesure dynamique standard XM 124, Série 1440

Module de mesure dynamique standard

Nos modules de mesure dynamique standard XM® 124 Série 1440 permettent de surveiller les vibrations des arbres, des carters ou des socles des machines tournantes.


Modules de mesure dynamique XM Série 1440 pour les réseaux ControlNet

Modules de mesure dynamique pour les réseaux ControlNet

Nos modules de mesure dynamique XM® Série 1440 pour les réseaux ControlNet™ permettent de surveiller les vibrations, la pression et la déformation des machines tournantes. Ces modules sont conçus pour être intégrés aux automates ControlLogix® connectés au travers d'un adaptateur ControlNet™ Série 1440.


Modules bivitesse XM 220, Série 1440

Modules bivitesse

Nos modules bivitesse XM® 220 Série 1440 acceptent les entrées de tachymètres standard. Ces modules fonctionnent en double voie, en voie simple redondante ou en mode de rotation inverse afin de contrôler la façon dont les capteurs calculent la vitesse, l'accélération et les mesures de crête. Ils peuvent fonctionner de manière autonome ou sur réseau DeviceNet™ afin de fournir des données et des informations d'état en temps réel aux autres modules XM, aux automates programmables, aux systèmes de commande distribuée et aux systèmes de surveillance des conditions opérationnelles.


Modules relais XM 440, Série 1440

Modules relais

Nos modules relais XM® 441 et 442 série 1440 fournissent des solutions de relais lorsque plusieurs relais, outre ceux incorporés dans nos modules de mesure, sont requis.