Système de surveillance de l'état des machines intégré

Notre système de surveillance de l'état des machines intégré Dynamix™ 1444 intègre la protection des machines à votre système de contrôle standard. Grâce à notre logiciel Studio 5000™ Designer, vous pouvez configurer votre système dans un environnement de conception unique. EtherNet/IP fournit une infrastructure réseau unique qui, grâce aux doubles ports Ethernet, prend en charge les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif, afin d'obtenir une architecture de commande unique destinée à protéger les machines tournantes et alternatives.

Système de surveillance de l'état des machines intégré
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Inclut des communications EtherNet/IP, double port ou avec anneau de niveau dispositif
  • Fournit une intégration compacte, distribuée et intégrale dans l'Integrated Architecture de Rockwell Automation
  • Inclut des processeurs hautes performances à deux cœurs
  • Fournit un revêtement enrobant homologué jusqu'à 70 °C et conforme aux normes d'homologation des activités maritimes en ce qui concerne les chocs et vibrations
  • Approuvé pour la sécurité électrique et les zones dangereuses
  • Offre des configurations pour tous les automates ControlLogix® Allen-Bradley®
  • Comprend des assemblages standard pour la configuration, les entrées et les sorties

Informations supplémentaires

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Caractéristiques techniques du système de surveillance intégrée des machines Dynamix, Série 14441444-TD001
Manuel utilisateur du système de surveillance Dynamix, Série 14441444-UM001

Homologations

  • ATEX
  • Marqué CE
  • Certifié CSA
  • C-Tick
  • Listé UL

Homologations pour les zones dangereuses : conformité IECex, ATEX Zone 2, UL classe 1 division 2, groupes A, B, C, D ; Homologations nationales et régionales : C-Tick, Corée, Russie

Homologations pour les activités maritimes : American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, De Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Korean Register of Shipping, Registro Italiano Navale, Lloyd’s Register

 

 

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Fiche produit du système de surveillance intégrée des machines Dynamix, Série 14441444-PP001
Caractéristiques techniques du système de surveillance intégrée des machines Dynamix, Série 14441444-TD001
Manuel utilisateur du système de surveillance Dynamix, Série 14441444-UM001

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et sélection

  • CrossWorks —Convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • Integrated Architecture Builder : sélectionnez l'unité et générez des nomenclatures pour les projets.
  • ProposalWorks —Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Fiches de configuration électroniques : recherchez des fiches de configuration électroniques pour les réseaux DeviceNet™, ControlNet™ et EtherNet/IP™ et des fiches indépendantes du réseau.
  • Podcasts Integrated Architecture —Sélectionnez dans la liste de podcasts pour plus d'informations sur le système Integrated Architecture™.
  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.