Collecteurs de données portables

Nos collecteurs de données portables Dynamix™ 2500 série 1441 peuvent mesurer, traiter, afficher et stocker diverses fonctions d'analyse. Ils sont conçus pour prendre en charge vos efforts de maintenance prédictive et fournir des diagnostics sur les vibrations des organes mécaniques importants.

Collecteurs de données portables
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Bénéficie de la classification Mil 810 et d'une fermeture hermétique IP65 (anti-poussière et étanche)
  • Fonctionne entre -10 et 50 °C (entre 14 et 122 °F)
  • Comprend un écran couleur LCD visible à la lumière
  • Dispose d'une mémoire interne de 128 Mo
  • Prend en charge les cartes Secure Digital (SD) jusqu'à 16 Go
  • Fonctionne avec le logiciel d'analyse de la maintenance prédictive Emonitor®
  • Contient un collecteur de données, une pile, une alimentation secteur générale, un répartiteur de câble de communication, une poignée, un capuchon anti-poussière, une gaine antichoc en caoutchouc et le CD du système d'exploitation

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Caractéristiques techniques des spécifications des collecteurs de données portatifs1441-TD001

Homologations

  • CE
  • CSA
  • C-Tick
  • c-UL-us

 

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

Utilisez le logiciel Logiciel Emonitor pour l'analyse de la maintenance prédictive.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Fiche produit du collecteur de données portatif Dynamix 25001441-PP001
Caractéristiques techniques des spécifications des collecteurs de données portatifs1441-TD001A
Manuel utilisateur du collecteur de données Dynamix 25001441-UM001
Manuel utilisateur du module d'extension de test antichoc1441-UM002
Manuel utilisateur du module d'extension de réponse en fréquence1441-UM003
Manuel utilisateur du module d'extension d'équilibre1441-UM004
Manuel utilisateur du module d'extension d'enregistrement de l'heure1441-UM005
Manuel utilisateur du module d'extension d'accélération/décélération1441-UM006
Plus de documentation sur les appareils portables dans la bibliothèque documentaireToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et sélection

  • CrossWorks —Convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks —Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Mises à jour de firmware —Connectez-vous pour obtenir de l'aide/de l'assistance sur les mises à jour de firmware.
  • Podcasts Integrated Architecture : Sélectionnez dans la liste de podcasts pour plus d'informations sur le système Integrated Architecture™.
  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Les collecteurs de données Dynamix™ 2500 sont parfaitement adaptés pour effectuer des mesures de tendance et de diagnostique sur les vibrations d'une machine au niveau des ventilateurs, pompes, moteurs, compresseurs, convoyeurs, mélangeurs, centrifugeuses, broyeurs à marteaux et boîtes de vitesses. Ces collecteurs sont également adaptés aux analyses de terrain pour :

  • Le déséquilibre des machines
  • Les problèmes de résonance causés par de mauvaises fondations, des vitesses de fonctionnement des machines trop proches des fréquences structurelles et des fréquences induites par la tuyauterie et/ou les processus
  • Le déplacement de la machine lors du démarrage ou de la décélération
  • Les enregistrements des heures de vibration d'une machine pour l'analyse à distance
  • Le train de machines multi canaux (en utilisant le mode sans acheminement, peut récupérer et comparer jusqu'à 4 canaux de données de vibrations)

Études de scénarios d'alerte de l'état des actifs : consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients appliquent les produits de surveillance de l'état des actifs Allen-Bradley dans leurs applications.