Ordinateurs pour environnement extrême

Nos ordinateurs pour environnement extrême combinent des homologations pour environnement dangereux et une résistance à des températures plus extrêmes que n'importe quelle autre offre du marché. Certains secteurs industriels tels que les industries pétrolière et gazière, chimique et minière emploient des produits potentiellement explosifs sur des sites qui mettent le matériel à rude épreuve. Ces ordinateurs sont conçus pour supporter des températures extrêmes et ils bénéficient d'une certification IECEx, ATEX et UL pour environnements dangereux.

Ordinateurs avec écran intégré pour environnement dangereux, Série 6181X

Ordinateurs avec écran intégré pour environnement dangereux

Nos ordinateurs pour environnement dangereux avec écran intégré Série 6181X sont homologués IECEx, ATEX catégorie 3 (pour le gaz et la poussière) et sont homologués UL pour les environnements dangereux de classe I, division 2. Ces ordinateurs encastrés sont homologués pour des environnements extrêmes. L'affichage couleur TFT 12.1 pouces dispose d'une dalle tactile résistive et demeure lisible en plein soleil.


Ordinateurs sans écran intégré pour environnement dangereux, Série 6181X

Ordinateurs sans écran intégré pour environnement dangereux

Nos ordinateurs sans écran intégré pour environnement dangereux Série 6181X sont homologués IECEx, ATEX catégorie 3 (pour le gaz et la poussière) et sont homologués UL pour les environnements dangereux de classe I, division 2. Ces ordinateurs muraux sont homologués pour des environnements extrêmes.