Clients fins ThinManager VersaView 5200

Nos clients fins ThinManager® VersaView® 5200 sont idéaux pour les applications distribuées ThinManager. Les clients fins sont utilisés pour afficher le contenu fournit par un serveur ThinManager à distance. Vous pouvez avoir plusieurs clients fins configurés à travers votre usine ou établissement dont les rôles sont différents, avec l'avantage qu'ils soient tous maintenus par le serveur ThinManager. Tout le contenu reste sur le serveur afin de réduire le temps d'arrêt en cas de défaillance.

Clients fins ThinManager VersaView 5200
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

Sans écran

  • Fournit deux ports de sortie d'affichage externes qui prennent en charge les écrans jusqu'à une résolution de 2 560 x 1 600
  • Fonctionne en environnement dont la température varie entre -20 et 60 °C
  • Les différentes options de montage comprennent le montage mural, VESA, sur rail DIN, sur étagère et sur machine

Ecran intégré

  • La taille d'écran et les résolutions sont :
    • largeur de 12 po : 1 280 x 800
    • largeur de 15 po et 19 po : 1 366 x 768
    • largeur de 22 po : 1 920 x 1 080
  • Fournit un port de sortie d'affichage externe qui prend en charge les écrans jusqu'à une résolution de 2 560 x 1 600
  • Fonctionne en environnement dont la température varie entre 0 et 50 °C
  • Les différentes options de montage comprennent le montage sur et VESA
  • Inclut une vitre bords à bords avec des dalles tactiles capacitives dix points

Informations supplémentaires

  • Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur notre famille VersaView 5000 d'ordinateurs industriels, écrans et clients fins.

Homologations

  • Listé c-UL-us
  • Marqué CE
  • C-Tick/RCM
  • RoHS Europe et Chine
  • EAC
  • WEEE
  • KC (Coréen)

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciel d'automatisation ThinManager : le logiciel ThinManager® offre des solutions de gestion centralisée pour les usines modernes en simplifiant la gestion des dispositifs, des applications et des sources visuelles. Elle permet une commande et une sécurité sans précédent sur une plate-forme durable et évolutive, quel que soit la taille de votre environnement industriel ou le nombre d'établissements. L'architecture de client fin ThinManager permet un déploiement de matériel sûr nécessitant peu de maintenance. ThinManager configure et fournit des applications et outils pour chaque dispositif, utilisateur ou site de votre établissement.

FactoryTalk View Site Edition : FactoryTalk® View Site Edition (SE) est un logiciel IHM de supervision qui contrôle et commande les applications à serveur répartis ou à plusieurs serveurs. Elle fournit une image complète et précise des opérations, et réponds aux exigences de différentes parties comme l'ingénierie, la maintenance, les opérations et les technologies de l'information de production.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Fiche produit de la gamme des PC industriels VersaView 50006200-PP001
Guide de sélection des solutions de visualisationVIEW-SG001
Guide de spécifications des PC et terminaux industrielsIC-TD001
Manuel utilisateur des PC industriels et clients fins VersaView 50006200-UM001
Informations produit sur les écrans, clients fins, ordinateurs et accessoires VersaView 50006200-PC001
Gabarits de découpe des écrans VersaView 50006200-DS001
Consultez plus de documentations sur les ordinateurs à clients fins VersaView 5200 dans la bibliothèque documentaireToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks : convertissez les références catalogue de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks : établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.