Terminaux opérateur MobileView

Nos terminaux opérateur MobileView™ série 2711T sont des dispositifs mobiles qui permettent d'accroître la productivité de l'opérateur et d'offrir un environnement de production sécurisé. L'interface opérateur mobile s'exécute sur le système d'exploitation Windows Embedded Standard 7, mais accepte l'utilisation des applications FactoryTalk® View ME et FactoryTalk View Studio afin de réduire les coûts de développement.

Terminaux opérateur MobileView, Série 2711T
  • Présentation
  • Nouveautés
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Fournit un terminal opérateur avec une visibilité directe sur le procédé
  • Inclut des câbles de 5, 10 ou 15 m à connexion rapide et avec diverses options de support de montage
  • Fournit des touches de fonction logicielle assignables avec un bouton-poussoir à impulsion ou un interrupteur à clé câblé
  • Inclut des poignées de sécurité « homme mort » à trois positions
  • Fournit un affichage de 10 pouces de large (1 280 x 800) avec un écran tactile résistif pour une visibilité améliorée
  • Inclut un carte SD interne pour le stockage de l'application et du journal des données
  • Offre un arrêt d'urgence lumineux, la capacité de fonctionner avec une boîte de connexions IP65 et la possibilité d'être utilisé en tant que client fin

MobileView seconde génération avec arrêt d'urgence lumineux et boîte de connexions IP65 désormais disponible

  • Offre toutes les fonctionnalités de mobilité de la première génération avec l'ajout d'un arrêt d'urgence lumineux, de la capacité de travailler avec une boîte de connexions IP65 et de l'option pour être utilisé en tant que client fin
  • Présente un voyant rouge lorsque le circuit de sécurité est actif, ce qui contribue à l'amélioration de la sécurité
  • Vous permet de gérer tous les dispositifs MobileView™ à partir d'un serveur central, lorsque utilisé en tant que client fin, ce qui réduit le temps et les coûts associés à la mise à jour des dispositifs
  • Offre un couplage d'arrêt d'urgence qui permet au terminal MobileView d'être débranché de la boîte de connexions IP65 sans avoir à déclencher le circuit d'arrêt d'urgence. Cela facilite la circulation des opérateurs dans l'établissement et augmente a durée de fonctionnement
  • Inclut une fonctionnalité d'identification de la boîte qui fournit des informations de localisation au terminal MobileView pour savoir où il se trouve sur la ligne de fabrication

Pour en savoir plus

Fiche produit du terminal opérateur MobileView

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Fiche technique du terminal opérateur MobileView2711T-TD001

Homologations

  • Homologués cULus
  • Certifié CSA
  • Marqué CE
  • RoHS
  • RCM (anciennement C-Tick)

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site d'homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Conformité aux normes

  • UL508
  • EN61131-2
  • CSA C22.2, N° 14
  • Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) 2012/19/EU
  • Directive Machines 2006/42/EC
  • AS/NZS 61000-6-4

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

Programmez vos terminaux opérateur MobileView en utilisant FactoryTalk View Studio Machine Edition de Rockwell Software®.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Fiche produit du terminal opérateur MobileView, Série 2711T2711T-PP001
Caractéristiques techniques des terminaux opérateur et boîtiers de connexions MobileView, Série 2711T2711T-TD001
Comment utiliser un terminal MobileView avec plusieurs boîtiers de connexions IP202711T-AT001
Notice d'installation du connecteur passerelle du terminal opérateur MobileView, Série 2711T2711T-IN001
Guide de mise en route du terminal opérateur MobileView, Série 2711T2711T-QS001
Guide de mise en route du terminal opérateur de 2e génération MobileView, Série 2711T2711T-QS002
Manuel utilisateur du terminal opérateur MobileView, Série 2711T2711T-UM001
Fiche d'informations du terminal opérateur MobileView, Série 2711T2711T-PC001
Fiche d'informations du terminal opérateur de 2e génération MobileView, Série 2711T2711T-PC002
Gabarits de découpe du support de montage du terminal opérateur de 2e génération MobileView, Série 2711T2711T-DS001
Gabarit de coupe de la boîte de connexions IP20 MobileView, Série 2711T2711T-DS002
Gabarits de découpe du support de montage VESA du terminal MobileView, Série 2711T2711T-DS003
Modèle de montage de la boîte de connexions IP65 de 2e génération MobileView, Série 2711T2711T-DS004
Comparaison des fonctionnalités de la gamme des interfaces opérateur PanelView2711P-SP011
Plus de documentations sur le terminal opérateur MobileView dans la bibliothèque documentaireToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et sélection

  • CrossWorks —Convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • Integrated Architecture Builder : sélectionnez le matériel et générez des nomenclatures pour les projets.
  • ProposalWorks —Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Mises à jour de firmware —Connectez-vous pour obtenir de l'aide/de l'assistance sur les mises à jour de firmware.
  • Bibliothèque d'exemples de code : retrouvez des exemples de codes développés par des utilisateurs et publiez des codes que d'autres personnes pourraient trouver utiles.
  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et des discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.