Interfaces opérateur

Les produits de visualisation offrent un meilleur aperçu des données d'entreprise et des informations de procédé et de production critiques. Dans tout type de secteur industriel ou d'environnement d'application et de fabrication, ces produits accélèrent le développement et améliorent le fonctionnement.

Ordinateurs, environnement extrême

Ordinateurs, environnement extrême

Nos ordinateurs pour environnement extrême combinent des homologations pour environnement dangereux et une résistance à des températures plus extrêmes que n'importe quelle autre offre du marché. Certains secteurs industriels tels que les industries pétrolière et gazière, chimique et minière emploient des produits potentiellement explosifs sur des sites qui mettent le matériel à rude épreuve. Ces ordinateurs sont conçus pour supporter des températures extrêmes et ils bénéficient d'une certification IECEx, ATEX et UL pour environnements dangereux.


PC industriels

Ordinateurs, environnement industriel

Les PC industriels offrent des solutions conformes aux limites et exigences physiques de votre environnement. Les ordinateurs sans écran offrent diverses options de facteurs de forme, de RAM, de stockage, de performances, de températures de fonctionnement et de lecteurs optiques. Les ordinateurs à écran intégré sont disponibles dans divers tailles d'écran, options de stockage, versions hautes performances et modèles avec clavier intégré.


Terminaux graphiques

Terminaux graphiques

Nos terminaux graphiques proposent des solutions d'interface électronique solides dans diverses tailles, méthodes de saisie opérateur, options de mémoire et configurations. Ces dispositifs robustes sont totalement prêts à l'emploi (matériel, logiciel et communications) et le fonctionnement de l'interface homme-machine a été testé. Ils sont reconnus pour leur résistance élevée aux chocs, aux vibrations et à la température. Accédez aux informations de l'application via divers protocoles de communication, dont DeviceNet™, ControlNet™ et EtherNet/IP™.


Terminaux industriels

Terminaux industriels

Les terminaux industriels proposent la dernière technologie en matière d'écrans plats LCD pour environnements industriels difficiles. Les terminaux industriels série 6186M sont plus adaptés à des environnements spécifiques tels que ceux de la Classe 1, Division 2, ainsi que l'industrie agroalimentaire. Les terminaux industriels série 6176M sont conçus pour les environnements moins exigeants, mais doivent tout de même résister aux températures élevées, aux chocs et aux vibrations.


Terminaux opérateur MobileView, Série 2711T

Terminaux opérateur

Nos terminaux opérateur MobileView™ série 2711T sont des dispositifs mobiles qui permettent d'accroître la productivité de l'opérateur et d'offrir un environnement de production sécurisé. L'interface opérateur mobile s'exécute sur le système d'exploitation Windows Embedded Standard 7, mais accepte l'utilisation des applications FactoryTalk® View ME et FactoryTalk View Studio afin de réduire les coûts de développement.


Clients fins ThinManager VersaView 5200

Clients fins

Nos clients fins ThinManager® VersaView® 5200 sont idéaux pour les applications distribuées ThinManager. Les clients fins sont utilisés pour afficher le contenu fournit par un serveur ThinManager à distance. Vous pouvez avoir plusieurs clients fins configurés à travers votre usine ou établissement dont les rôles sont différents, avec l'avantage qu'ils soient tous maintenus par le serveur ThinManager. Tout le contenu reste sur le serveur afin de réduire le temps d'arrêt en cas de défaillance.