Protections moteur moyenne tension

Les protections moteur moyenne tension comprennent la protection de moteur/ligne d'alimentation série 857 et le relais de protection différentiel série 865 afin de répondre à vos exigences de protection de moteur et de ligne d'alimentation.

Protection moteur/alimentation moyenne tension, Série 857

Relais de protection, Série 857

La protection moteur/alimentation moyenne tension série 857 offre une solution aux exigences actuelles en matière de protection de moteur et d'alimentation, dans un ensemble unique. Notre relais de protection vous offre une commande flexible pour optimiser les possibilités de rendement de votre moteur et fournit des fonctions de protection de courant, de tension et de moteurs. Le relais de protection peut être incorporé dans un centre de commande de moteurs à basse ou moyenne tension et peut également s'acheter comme composant pour constructeur de machines. Configurez ces relais au moyen de notre logiciel SetPointPS qui les accompagne.


Protection différentielle moteur/alimentation moyenne tension, Série 865

Relais de protection différentiel, Série 865

Le relais de protection moteur / alimentation différentiel séries 865 et 857 protège les dispositifs des réseaux de distribution dans les applications des services publics, du secteur industriel, des centrales électriques et en haute mer. Configurez ces relais au moyen de notre logiciel SetPointPS qui les accompagne.