Protections moteur basse tension

Les protections moteur basse tension comprennent une large sélection de relais thermiques, de protections de moteur en boîtiers et de systèmes de protection modulaires. Cette offre de produits couvre les relais bilames et les relais électroniques de protection, ainsi que les disjoncteurs de protection moteur.

Relais électroniques de protection de moteurs

Relais électroniques de protection de moteurs

Nos relais électroniques de protection de moteurs série 193/592 offrent flexibilité et facilité d'utilisation avec une conception modulaire. Ils sont disponibles pour les applications NEMA et CEI. De plus, cette gamme offre toute une variété d'options, notamment des modules de protection et de communication.


Relais thermiques bilames

Relais thermiques bilames

Nos relais thermiques bilames sont des protections pour moteur destinées aux applications CEI. Nous avons conçu ces relais pour une utilisation avec nos contacteurs et contacteurs-inverseurs.


Relais thermiques en alliage eutectique NEMA, Série 592

Relais thermiques en alliage eutectique NEMA, Série 592

Les relais thermiques en alliage eutectique série 592 sont des dispositifs de type thermique. Lorsqu'ils sont utilisés avec une protection contre les courts-circuits adaptée, ces relais protègent le moteur, le contrôleur du moteur et le câblage d'alimentation contre toute surchauffe causée par des surintensités excessives. Le mécanisme à déclenchement libre fournit une protection contre les surcharges même lorsque le bouton de réarmement est actionné.


Système de protection modulaire, Série 825-P

Système de protection modulaire, Série 825-P

La production de nos systèmes de protection modulaires Série 825-P a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers les relais électroniques de protection de moteur E300.