Porte-fusibles

Les porte-fusibles offrent un moyen sûr et pratique pour l'installation de vos fusibles de classe CC, J et miniatures. Ces porte-fusibles excellent dans la protection de conducteurs, de petites charges du moteur et la protection de groupe de petites charges du moteur.

Porte-fusibles, Série 140F

Porte-fusibles, Série 140F

Les porte-fusibles série 140F sont disponibles pour les fusibles UL de classe CC ou miniatures et les fusibles CEI 10 x 38 mm, avec ou sans indication de rupture de fusible. Ils sont verrouillables en position d'ouverture et compatibles avec les accessoires série 140M.


Porte-fusibles, Série 1492-FB

Porte-fusibles, Série 1492

Les porte-fusibles série 1492-FB sont idéaux pour de nombreuses applications de constructeurs de machines (OEM). Nos porte-fusibles vous offrent un moyen sûr et pratique pour l'installation de vos fusibles de classe CC, J et miniatures. Utilisez nos porte-fusibles de classe CC et J pour la protection de l'alimentation. Ils excellent dans la protection de conducteurs, de petites charges motrices et la protection de groupe de petites charges motrices.